EAV15107-FR11

Configuration des sorties de relais avec ION Setup

Vous pouvez utiliser ION Setup pour configurer les ports de sortie de relais (Relais 1 et Relais 2).
  1. Lancez ION Setup .
  2. Connectez l’appareil.
  3. Sélectionnez I/O configuration > I/O Setup .
  4. Sélectionnez une sortie de relais à configurer et cliquez sur Edit.

    L’écran de configuration pour cette sortie de relais apparaît.

  5. Dans le champ Label, donnez un nom significatif à cette sortie de relais.
  6. Configurez les autres paramètres selon besoin.
  7. Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications.

    Paramètres de configuration de sortie de relais disponibles dans ION Setup

    Paramètre Valeurs Description

    Étiquette

    Utilisez ce champ pour modifier le libellé par défaut et attribuer un nom significatif à cette sortie de relais.

    Control Mode

    External, Alarm

    Ce champ indique le mode de fonctionnement de la sortie de relais.

    • External : La sortie de relais est commandée à distance, soit par le biais du logiciel, soit par un automate programmable via les commandes envoyées par les communications.

    • Alarm : La sortie de relais est associée au système d’alarme. L’appareil envoie une impulsion au port de sortie de relais lorsque l’alarme est déclenchée.

    Behavior Mode

    Normal, Timed, Coil Hold

    • Normal : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». En cas de déclenchement pour le mode externe, la sortie de relais reste dans l’état fermé jusqu’à ce qu’une commande d’ouverture soit envoyée par l’ordinateur ou l’automate. En cas de déclenchement pour le mode d’alarme, la sortie de relais reste dans l’état fermé jusqu’à ce que le point de désactivation soit franchi.

    • Timed : La sortie de relais reste dans l’état activé pour la période définie par le registre de configuration On Time.

    • Coil Hold : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». Pour une alarme unaire associée à une sortie de relais, vous devez régler le mode de comportement sur « Maintien bobine ». La sortie s’active lorsque la commande de mise sous tension est reçue et se désactive lorsque la commande de libération de la bobine est reçue. En cas de perte de l’alimentation dédiée, la sortie mémorise son état et y revient une fois l’alimentation rétablie.

    On Time (s)

    0 à 9,999

    Ce paramètre définit la largeur d’impulsion (durée d’activation) en secondes.

    Select Alarms

    Toutes les alarmes disponibles

    S’applique lorsque le mode de commande est réglé sur «Alarm». Sélectionnez une ou plusieurs alarmes à surveiller.

    Associations

    Ce champ affiche des informations supplémentaires lorsque la sortie de relais est déjà associée à une autre fonction de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?