EAV15107-ES10

Configuración de las salidas de relé mediante ION Setup

Se puede utilizar ION Setup para configurar las salidas de relé (Relé1 y Relé2).
  1. Inicie ION Setup.
  2. Conecte la central de medida.
  3. Vaya a I/O configuration > I/O Setup.
  4. Seleccione una salida de relé que configurar y haga clic en Edit.

    Se visualiza la pantalla de configuración de esa salida de relé.

  5. Especifique un nombre descriptivo para la Label de la salida de relé.
  6. Configure los demás parámetros de configuración según convenga.
  7. Haga clic en Send para guardar los cambios.

    Parámetros de configuración de las salidas de relé disponibles mediante ION Setup

    Parámetro Valores Descripción

    Etiqueta

    Este campo sirve para cambiar la etiqueta predeterminada y asignar un nombre descriptivo a esta salida de relé.

    Control Mode

    External, Alarm

    Este campo muestra el funcionamiento de la salida de relé.

    • External: Un software o un PLC controla la salida de relé de forma remota por medio de los comandos enviados a través de comunicaciones.

    • Alarm: La salida de relé se asocia con el sistema de alarmas. La central de medida envía un impulso al puerto de salidas de relé cuando se dispara la alarma.

    Behavior Mode

    Normal, Timed, Coil Hold

    • Normal: Este ajuste es de aplicación cuando Control Mode se establece en External o Alarm. En caso de activación de External mode, la salida de relé permanece en el estado cerrado hasta que el ordenador o el PLC envía un comando de apertura. En caso de activación de Alarm mode, la salida de relé permanece en el estado cerrado hasta que se sobrepasa el punto de desactivación.

    • Timed: La salida de relé permanece en el estado ON durante el periodo definido por el registro de configuración On Time.

    • Coil Hold: Este ajuste es de aplicación cuando el modo de control se establece en Externo o Alarma. Para una alarma unaria que esté asociada con una salida de relé, deberá establecer Behavior Mode en Coil Hold. La salida se activa cuando se recibe el comando “alimentar” y se desactiva cuando se recibe el comando “liberar retén bobina”. En caso de pérdida de alimentación, la salida recuerda el estado en el que se encontraba cuando tuvo lugar la pérdida de alimentación y vuelve a este.

    On Time (s)

    0 a 9999

    Este ajuste define la amplitud de impulsos (ON time) en segundos.

    Select Alarms

    Todas las alarmas disponibles

    Este ajuste es de aplicación cuando Modo de control se establece en Alarma. Seleccione una o varias alarmas que supervisar.

    Associations

    Este campo muestra información adicional si la salida de relé ya está asociada con otra función de la central.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?