1639576ES–01

Descripción general del ejemplo de aplicación

Introducción

La guía de inicio rápido utiliza un ejemplo de aplicación para ilustrar cada paso del proceso de instalación, configuración y utilización de TeSys T.

El ejemplo de aplicación utiliza el controlador LTM R para proteger y controlar un motor y su carga conducida, en este caso, una bomba.

La finalidad de esta aplicación de ejemplo es:

  • Demostrar cómo configurar el controlador LTM R en unos cuantos pasos.

  • Proporcionar un ejemplo que puede modificar para desarrollar su propia configuración.

  • Servir como punto de partida para el desarrollo de configuraciones más complejas, incorporando estas características adicionales como control HMI o de red.

Funciones realizadas

Cuando se haya configurado el controlador LTM R para proteger y controlar el motor y la bomba, realizará las funciones siguientes:

  • protección de sobrecarga térmica

  • protección del sensor de temperatura del motor

  • protección de tensión/infratensión

  • protección de disparo de corriente de tierra externa

  • configuración inicial del sistema durante la puesta en marcha con un PC y el software PowerSuite

Condiciones de funcionamiento

Las condiciones de funcionamiento utilizadas en el ejemplo de aplicación son:

  • potencia del motor: 4 kW

  • tensión línea a línea: 400 V CA

  • corriente: 9 A

  • tensión de circuito de control: 230 V CA

  • control de 3 cables

  • clase de disparo del motor 10

  • botón de arranque

  • botón de parada

  • botón de reinicio en la puerta de la carcasa

  • luz de disparo

  • luz de alarma

  • arrancador con un sentido de marcha para tensión máxima (arrancador directo sobre la línea)

  • 24 V CC, alimentación eléctrica en el centro de control del motor o estación de control para su uso futuro con entradas del módulo de expansión LTM E

Condiciones de la red

Las condiciones de la red son, por ejemplo:

  • protocolo: Modbus/TCP

  • dirección: 1

Componentes utilizados

El ejemplo de aplicación utiliza los siguientes componentes:

Elemento

Descripción del componente

Número de referencia

1

LTM R 100-240Controlador de gestión de motor Modbus/TCP de V CA (1,35...27 A FLC)

LTMR27EFM

2

LTM E 24 Módulo de expansión de V CC

LTMEV40BD

3

LTM R al cable de conexión RJ45 LTM E

LTMCC004

4

Juego de cables de PowerSuite

VW3A8106

5

Software PowerSuite en CD-ROM, versión ≥ 2.5

PowerSuite

6

Sensor de corriente de tierra externo

TA30

7

Sensor de temperatura del motor externo PTC binario

Suministrado por el usuario

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?