Valores de FLC (Corriente a plena carga)
Información básica de FLC
CT de carga-relación = CT de carga-primario/(CT de carga-secundario * Pasos)
Corriente-máx. del sensor = Corriente-rango máx. * CT de carga-relación
El parámetro corriente-rango máx. lo determina el controlador-referencia comercial LTM R. Se almacena en unidades de 0,1 A y tiene uno de los siguientes valores: 8,0, 27,0 o 100 A.
El parámetro contactor-calibre se almacena en unidades de 0,1 A y lo define el usuario entre 1 y 1000 A.
FLCmáx se define como el menor de los máximos del sensor de corriente y los valores de calibre de contactor.
FLCmín = Máx. sensor corriente/20 (redondeado a una precisión de 0,01 A). FLCmín se almacena internamente en unidades de 0,01 A.
Conversión de amperios a valores de FLC
Los valores de FLC se almacenan como un porcentaje de FLCmax.
FLC (en %) = FLC (en A) / FLCmax.
Ejemplo (sin CT externos)
Datos:
-
FLC (en A) = 9 A
-
Corriente-rango máx. = 27,0 A
-
CT de carga-primario = 1
-
CT de carga-secundario = 1
-
Pasos = 1 o 2
-
Contactor-calibre = 18,0 A
Parámetros calculados con 1 paso:
-
CT de carga-relación = CT de carga-primario / (CT de carga-secundario * Pasos) = 1 / (1 * 1) = 1,0
-
Corriente-máx. del sensor = Corriente-rango máx. * CT de carga-relación = 27,0 * 1,0 = 27,0 A
-
FLCmax = mín (Corriente-máx. del sensor, Contactor-calibre) = mín (27,0, 18,0) = 18,0 A
-
FLCmin = Corriente-máx. del sensor / 20 = 27,0 / 20 = 1,35 A
-
FLC (en %) = FLC (en A) / FLCmáx = 9,0 / 18,0 = 50%
Parámetros calculados con 2 pasos:
-
CT de carga-relación = 1 / (1 * 2) = 0,5
-
Corriente-máx. del sensor = 27,0 * 0,5 = 13,5 A
-
FLCmax = mín (13,5, 18,0) = 13,5 A
-
FLCmin = Corriente-máx. del sensor / 20 = 13,5 / 20 = 0,67 A
-
FLC (en %) = FLC (en A) / FLCmax = 9,0 / 13,5 = 66 %