DOCA0130FR-03

Variables de configuration

Présentation

Les variables de configuration sont regroupées selon les critères suivants :

Groupes de variables de configuration

Registres

Configuration

540 à 649

Réglages

650 à 699

Variables de configuration

Les variables de configuration sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Registre

Type de variable

Variables en lecture/écriture

Remarque

540

UInt

Mode de fonctionnement moteur

2 = surcharge - 2 fils

3 = surcharge - 3 fils

4 = indépendant - 2 fils

5 = indépendant - 3 fils

6 = inverse - 2 fils

7 = inverse - 3 fils

8 = 2 étapes - 2 fils

9 = 2 étapes - 3 fils

10 = 2 vitesses - 2 fils

11 = 2 vitesses - 3 fils

256-511 = programme utilisateur (0-255)

B

541

UInt

Moteur - temporisation transition (s)

 

542-544

 

(Réservé)

 

545

Mot

registre de réglages d'entrée CA du contrôleur

 

bits 0-3 Contrôleur – configuration des entrées logiques CA

(Voir DC_ACInputSetting)

bits 4-15 (Réservés)

546

UInt

Surcharge thermique - réglage

B

bits 0-2 Type de capteur de température moteur

0 = Aucun

1 = PTC binaire

2 = PT100

3 = PTC analogique

4 = NTC analogique

bits 3-4 Mode de surcharge thermique

0 = Défini

2 = Inversion thermique

Bits 5 à 15 (Réservés)

547

UInt

Défaut déclenchement surcharge thermique - temporisation définie (s)

 

548

(Réservé)

 

549

UInt

Capteur de température moteur - seuil de déclenchement (x 0,1 Ω)

 

550

UInt

Capteur de température moteur - seuil d'alarme (x 0,1 Ω)

 

551

UInt

Capteur température moteur - seuil de déclenchement degrés (°C)

 

552

UInt

Capteur température moteur - seuil d'alarme degrés (°C)

 

553

UInt

Cycle rapide - temporisation verrouillage (s)

 

554

 

(Réservé)

 

555

UInt

Perte de courant de phase - temporisation (x 0,1 s)

 

556

UInt

Surintensité - temporisation de déclenchement (s)

 

557

UInt

Seuil de déclenchement surintensité (%FLC)

 

558

UInt

Seuil d'alarme surintensité (% FLC)

 

559

Mot

Courant terre - configuration de déclenchement

B

bit 0 Mode courant de terre

bit 1 Désactivation du déclenchement de terre lors du démarrage

Bits 2 à 15 (Réservés)

560

UInt

Transformateur de courant de fuite à la terre – primaire

 

561

UInt

Transformateur de courant de fuite à la terre – secondaire

 

562

UInt

Courant de terre externe - temporisation de déclenchement (x 0,01 s)

 

563

UInt

Courant de terre externe - seuil de déclenchement (x 0,01 A)

 

564

UInt

Courant de terre externe - seuil d'alarme (x 0,01 A)

 

565

UInt

Moteur - tension nominale (V)

1

566

UInt

Déséquilibre tension phase - temporisation de déclenchement au démarrage (x 0,1 s)

1

567

UInt

Déséquilibre tension phase - temporisation de déclenchement en marche (x 0,1 s)

1

568

UInt

Déséquilibre tension phase - seuil de déclenchement (% déséq)

1

569

UInt

Déséquilibre tension phase - seuil de déclenchement (% déséq)

1

570

UInt

Surtension - temporisation de déclenchement (x 0,1 s)

1

571

UInt

Surtension - seuil de déclenchement (% Vnom)

1

572

UInt

Surtension - seuil d'alarme (% Vnom)

1

573

UInt

Temporisation du déclenchement par sous-tension

1

574

UInt

Sous-tension - seuil de déclenchement (% Vnom)

1

575

UInt

Sous-tension - seuil d'alarme (% Vnom)

1

576

UInt

Perte de tension de phase - temporisation de déclenchement (x 0,1 s)

1

577

Mot

réglage de creux de tension

1

bit 0-1 Mode Creux de tension

0 = Aucune (par défaut)

1 = Délestage - en cours

2 = Redémarrage automatique

Bits 3 à 15 (Réservés)

578

UInt

Délestage - temporisation (s)

1

579

UInt

Seuil de creux de tension (% Vnom)

1

580

UInt

Creux de tension - temporisation de redémarrage (s)

1

581

UInt

Creux de tension - seuil de redémarrage (% Vnom)

1

582

UInt

Redémarrage automatique immédiat - temporisation (x 0,1 s)

 

583

UInt

Puissance nominale du moteur (x 0,1 kW)

1

584

UInt

Surcharge en puissance - temporisation de déclenchement (s)

1

585

UInt

Surcharge en puissance - seuil de déclenchement (%)

1

586

UInt

Surcharge en puissance - seuil d'alarme (%)

1

587

UInt

Sous-charge en puissance - temporisation de déclenchement (s)

1

588

UInt

Sous-charge en puissance - seuil de déclenchement (%)

1

589

UInt

Sous-charge en puissance - seuil d'alarme (%)

1

590

UInt

Sous-facteur de puissance - temporisation de déclenchement (x 0,1 s)

1

591

UInt

Sous-facteur de puissance - seuil de déclenchement (x 0,01 FP)

1

592

UInt

Sous-facteur de puissance - seuil d'alarme (x 0,01 FP)

1

593

UInt

Sur-facteur de puissance - temporisation de déclenchement (x 0,1 s)

1

594

UInt

Sur-facteur de puissance - seuil de déclenchement (x 0,01 FP)

1

595

UInt

Sur-facteur de puissance - seuil d'alarme (x 0,01 FP)

1

596

UInt

Redémarrage auto - temporisation redémarrage différé (s)

 

597-599

(Réservé)

 

600

(Non significatif)

 

601

Mot

Configuration générale registre 1

 

bit 0 Configuration système du contrôleur requise

0 = quitter le menu Configuration

1 = aller au menu Configuration

A

Bits 1 à 7 (Réservés)

 

bits 8-10 Configuration du mode de contrôle (un bit est défini sur 1) :

 

bit 8 Configuration via le clavier de l'HMI - activer

 

bit 9 Configuration via l'outil de conception HMI - activer

 

bit 10 Configuration via le port réseau - activer

 

bit 11 Moteur - étoile-triangle

B

bit 12 Séquence des phases du moteur

0 = A B C

1 = A C B

 

bits 13-14 Moteur - nombre de phases

(Voir DT_PhaseNumber)

B

bit 15 Moteur refroidi par ventilateur auxiliaire (réglage d'usine = 0)

 

602

Mot

Configuration générale registre 2

 

bits 0-2 Déclenchement – mode de réarmement

(Voir DT_ResetMode)

C

bit 3 Port HMI - réglage de la parité

0 = aucune

1 = paire (réglage usine)

 

Bits 4 à 8 (Réservés)

 

bit 9 Port HMI - réglage endian

 

bit 10 Port réseau - réglage endian

 

bit 11 Couleur du voyant DEL d'état du moteur sur l'HMI

 

Bits 12 à 15 (Réservés)

 

603

Ulnt

Port IHM - réglage adresse

 

604

Ulnt

Réglage vitesse de transmission du port HMI (baud)

 

605

(Réservé)

 

606

Ulnt

Moteur - classe de déclenchement (s)

 

607

 

(Réservé)

 

608

Ulnt

Déclenchement surcharge thermique - seuil de réarmement (% niveau de déclenchement)

 

609

Ulnt

Surcharge thermique - seuil d'alarme (% niveau de déclenchement)

 

610

UInt

Courant de terre interne - temporisation de déclenchement (x 0,1 s)

 

611

UInt

Courant de terre interne - seuil de déclenchement (% FLCmin)

 

612

UInt

Courant de terre interne - seuil d'alarme (% FLCmin)

 

613

UInt

Déséquilibre courant phase - temporisation de déclenchement au démarrage (x 0,1 s)

 

614

UInt

Déséquilibre courant phase - temporisation de déclenchement en marche (x 0,1 s)

 

615

UInt

Déséquilibre courant phase - seuil de déclenchement (% déséq)

 

616

UInt

Déséquilibre courant phase - seuil d'alarme (% déséq)

 

617

UInt

Temporisation(s) de déclenchement de blocage

 

618

UInt

Seuil de déclenchement blocage (% FLC)

 

619

UInt

Blocage - seuil d'alarme (% FLC)

 

620

UInt

Temporisation(s) de déclenchement de sous-charge

 

621

UInt

Seuil de déclenchement sous-intensité (% FLC)

 

622

UInt

Sous-intensité - seuil d'alarme (% FLC)

 

623

UInt

Temporisation(s) de déclenchement de démarrage long

 

624

UInt

Seuil de déclenchement de démarrage long (% FLC)

 

625

 

(Réservé)

 

626

UInt

Affichage HMI - réglage contraste

 

bits 0-7 Réglage du contraste de l’écran de l’IHM

 

bits 8-15 Réglage de la luminosité de l'écran de l'HMI

 

627

UInt

Contacteur - courant de coupure (0,1 A)

 

628

UInt

TC charge - primaire

B

629

UInt

TC charge - secondaire

B

630

UInt

TC charge - nombre de passages (passages)

B

631

Mot

Registre déclenchement 1 - activer

 

Bits 0 à 1 (Réservés)

 

bit 2 Déclenchement de courant terre - activer

 

bit 3 Déclenchement de surcharge thermique - activer

 

bit 4 Déclenchement démarrage long - activer

 

bit 5 Déclenchement blocage - activer

 

bit 6 Déclenchement déséquilibre courant phase - activer

 

bit 7 Déclenchement sous-intensité - activer

 

bit 8 (Réservé)

 

bit 9 Autotest - activer

0 = désactiver

1 = activer (réglage usine)

 

bit 10 Déclenchement port HMI - activer

 

Bits 11 à 14 (Réservés)

 

bit 15 Déclenchement port réseau - activer

 

632

Mot

Registre alarme 1 - activer

 

bit 0 (Non significatif)

 

Bit 1 (Réservé)

 

bit 2 Alarme de courant terre - activer

 

bit 3 Alarme de surcharge thermique - activer

 

Bit 4 (Réservé)

 

bit 5 Alarme blocage - activer

 

bit 6 Alarme déséquilibre courant phase - activer

 

bit 7 Alarme sous-intensité - activer

 

Bits 8 à 9 (Réservés)

 

bit 10 Alarme port IHM - activer

 

bit 11 Alarme température interne contrôleur - activer

 

Bits 12 à 14 (Réservés)

 

bit 15 Alarme port réseau - activer

 

633

Mot

Registre déclenchement 2 - activer

 

Bit 0 (Réservé)

 

bit 1 Déclenchement diagnostic - activer

 

bit 2 Déclenchement câblage - activer

 

bit 3 Déclenchement surintensité - activer

 

bit 4 Déclenchement perte de courant de phase - activer

 

bit 5 Déclenchement inversion de courant de phase - activer

 

bit 6 Déclenchement capteur de température moteur - activer

 

bit 7 Déclenchement déséquilibre tension phase - activer

1

bit 8 Déclenchement perte de tension de phase - activer

1

bit 9 Déclenchement inversion de tension de phase - activer

1

bit 10 Déclenchement sous-tension - activer

1

bit 11 Déclenchement surtension - activer

1

bit 12 Déclenchement sous-charge en puissance - activer

1

bit 13 Déclenchement surcharge en puissance - activer

1

bit 14 Déclenchement sous-facteur de puissance - activer

1

bit 15 Déclenchement sur-facteur de puissance - activer

1

634

Mot

Registre alarme 2 - activer

 

Bit 0 (Réservé)

 

bit 1 Alarme diagnostic - activer

 

Bit 2 (Réservé)

 

bit 3 Alarme surintensité - activer

 

bit 4 Alarme perte de courant de phase - activer

 

Bit 5 (Réservé)

 

bit 6 Alarme capteur de température moteur - activer

 

bit 7 Alarme déséquilibre tension phase - activer

1

bit 8 Alarme perte de tension de phase - activer

1

Bit 9 (Réservé)

1

bit 10 Alarme sous-tension - activer

1

bit 11 Alarme surtension - activer

1

bit 12 Alarme sous-charge en puissance - activer

1

bit 13 Alarme surcharge en puissance - activer

1

bit 14 Alarme sous-facteur de puissance - activer

1

bit 15 Alarme sur-facteur de puissance - activer

1

635-6

(Réservé)

 

637

UInt

Réarmement automatique - réglage tentatives groupe 1 (réarmements)

 

638

UInt

Réarmement automatique groupe 1 - temporisation (s)

 

639

UInt

Réarmement automatique - réglage tentatives groupe 2 (réarmements)

 

640

UInt

Réarmement automatique groupe 2 - temporisation (s)

 

641

UInt

Réarmement automatique - réglage tentatives groupe 3 (réarmements)

 

642

UInt

Réarmement automatique groupe 3 - temporisation (s)

 

643

UInt

Temporisation du pas de moteur 1 à 2 (x 0,1 s)

 

644

UInt

Moteur – seuil étape 1 à 2 (% FLC)

 

645

UInt

Réglage de repli du port IHM

(Voir DT_OutputFallbackStrategy)

 

646-649

(Réservé)

 

Variables de réglage

Les variables de réglage sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Registre

Type de variable

Variables en lecture/écriture

Remarque

650

Mot

Registre de réglage de la langue de l'HMI :

 

bits 0-4 Réglage de la langue de l’IHM

(Voir DT_Language5)

 

bits 5-15 (Non significatifs)

 

651

Mot

Affichage HMI - registre éléments 1

 

bit 0 Affichage du courant moyen sur l'HMI - activer

 

bit 1 Affichage du niveau de capacité thermique sur l'HMI - activer

 

bit 2 Affichage du courant L1 sur l'HMI - activer

 

bit 3 Affichage du courant L2 sur l'HMI - activer

 

bit 4 Affichage du courant L3 sur l'HMI - activer

 

bit 5 Affichage du courant de terre sur l'HMI - activer

 

bit 6 Affichage de l'état du moteur sur l'HMI - activer

 

bit 7 Affichage du déséquilibre courant phase sur l'HMI - activer

 

bit 8 Affichage de la durée de fonctionnement sur l'HMI - activer

 

bit 9 Affichage de l'état des E/S sur l'HMI - activer

 

bit 10 Affichage de la puissance réactive sur l'HMI - activer

 

bit 11 Affichage de la fréquence de l'HMI

 

bit 12 Affichage des démarrages par heure sur l'HMI - activer

 

bit 13 Affichage du mode de contrôle sur l'HMI - activer

 

bit 14 Affichage des statistiques de démarrage sur l'HMI - activer

 

bit 15 Affichage du capteur de température moteur sur l'HMI - activer

 

652

Ulnt

Rapport courant pleine charge du moteur, FLC1 (% FLCmax)

 

653

Ulnt

rapport courant pleine charge vitesse 2 du moteur, FLC2 (% FLCmax)

 

654

Mot

Affichage HMI - registre éléments 2

 

bit 0 Affichage de la tension L1-L2 sur l'HMI - activer

1

bit 1 Affichage de la tension L2-L3 sur l'HMI - activer

1

bit 2 Affichage de la tension L3-L1 sur l'HMI - activer

1

bit 3 Affichage de la tension moyenne sur l'HMI - activer

1

bit 4 Affichage de la puissance active sur l'HMI - activer

1

bit 5 Affichage de la consommation d'énergie sur l'HMI - activer

1

bit 6 Affichage du facteur de puissance sur l'HMI - activer

1

bit 7 Affichage du rapport de courant moyen sur l'HMI - activer

 

bit 8 Affichage du rapport de courant L1 sur l'HMI - activer

1

bit 9 Affichage du rapport de courant L2 sur l'HMI - activer

1

bit 10 Affichage du rapport de courant L3 sur l'HMI - activer

1

bit 11 Affichage de la capacité thermique restante sur l'HMI - activer

 

bit 12 Affichage du délai avant déclenchement sur l'HMI - activer

 

bit 13 Affichage du déséquilibre tension phase sur l'HMI - activer

1

bit 14 Affichage de la date sur l'HMI - activer

 

bit 15 Affichage de l'heure sur l'HMI - activer

 

655-658

Mot[4]

Réglage de date et d'heure

(Reportez-vous à DT_DateTime)

 

659

Mot

Affichage HMI - registre éléments 3

 

bit 0 Affichage sur l'HMI du capteur de température degrés CF

 

Bits 1 à 15 (Réservés)

 

660-681

(Réservé)

 

682

Ulnt

Port réseau – réglage repli (voir DT_OutputFallbackStrategy)

 

683

Mot

registre de réglage de contrôle

 

Bits 0 à 1 (Réservés)

 

bit 2 Mode local par défaut pour le contrôle à distance (avec LTMCU)

0 = distant

1 = local

 

Bit 3 (Réservé)

 

bit 4 Boutons locaux de contrôle à distance – activer (avec LTMCU)

0 = désactiver

1 = activer

 

bits 5-6 Réglage du canal de contrôle à distance (avec LTMCU)

0 = réseau

1 = bornier local

2 = HMI

 

Bit 7 (Réservé)

 

bit 8 Réglage du canal local de contrôle

0 = bornier local

1 = HMI

 

bit 9 Contrôle de la transition directe

0 = arrêt requis pendant la transition

1 = arrêt non requis pendant la transition

 

bit 10 Mode de transfert de contrôle

0 = avec à-coup

1 = sans à-coup

 

bit 11 Arrêt via bornier local - désactiver

0 = activer

1 = désactiver

 

bit 12 Arrêt via HMI - désactiver

0 = activer

1 = désactiver

 

Bits 13 à 15 (Réservés)

 

684-692

 

(Réservé)

 

693

Ulnt

Temporisation de perte de communication du port réseau (x 0,01 s) (Modbus uniquement)

 

694

Ulnt

Réglage de la parité du port réseau (Modbus uniquement)

 

695

Ulnt

Réglage vitesse de transmission du port IHM (baud)

(Voir DT_ExtBaudRate)

 

696

Ulnt

Port réseau – réglage adresse

 

697-699

 

(Non significatif)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?