Caractéristiques du réseau Modbus
Présentation
Le Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide (Manuel de spécification et d’implémentation Modbus sur ligne série), publié sur le site www.modbus.org, définit les caractéristiques du protocole Modbus sur ligne série. Le contrôleur LTMR Modbus respecte cette spécification.
Schéma standard du réseau Modbus
Le schéma standard correspond à la spécification Modbus sur le site www.modbus.org, en particulier au schéma de bus série multidrop à deux fils.
Caractéristiques de raccordement au bus RS 485
La norme RS 485 autorise des variantes en fonction de certaines caractéristiques :
-
Polarisation
-
Terminaison de fin de ligne
-
Nombre d’équipements secondaires
-
Longueur du bus
|
Caractéristiques |
Valeur |
|---|---|
|
Nombre maximal de stations (sans répéteur) |
32 stations (31 équipements secondaires) |
|
Type de câble principal |
Câble à paire torsadée unique blindée, avec impédance caractéristique de 120 Ω et au moins un troisième connecteur |
|
Longueur maximale du bus |
1 000 m (3 300 pieds) à 19 200 bauds |
|
Longueur maximale des dérivations |
|
|
Polarisation du bus |
Cette polarisation est recommandée pour le primaire. Aucune polarisation au niveau de la borne RS 485 du contrôleur LTMR. |
|
Terminaison de fin de ligne |
Une résistance de 120 Ω +/- 5 % aux deux extrémités du bus |
|
Polarité commune |
La polarité commune est connectée à la mise à la terre de protection en au moins un point du bus. |