Variables de surveillance
Présentation
Les variables de surveillance sont regroupées selon les critères suivants :
|
Groupes de variables de surveillance |
Registres |
|---|---|
|
Surveillance des déclenchements |
450 à 454 |
|
Surveillance de l’état |
455 à 459 |
|
Surveillance des alarmes |
460 à 464 |
|
Surveillance des mesures |
465 à 539 |
Surveillance des déclenchements
Les variables de surveillance des déclenchements sont décrites dans le tableau ci-dessous :
|
Registre |
Type de variable |
Variables en lecture seule |
|
|---|---|---|---|
|
450 |
Ulnt |
Réarmement automatique - délai minimum (s) |
|
|
451 |
Ulnt |
Code du déclenchement (code du dernier déclenchement ou du déclenchement prioritaire) (Voir DT_TripCode.) |
|
|
452 |
Mot |
Registre de déclenchement 1 |
|
|
Bits 0 à 1 (Réservés) |
|||
|
bit 2 Déclenchement courant terre |
|||
|
bit 3 Déclenchement surcharge thermique |
|||
|
bit 4 Déclenchement démarrage long |
|||
|
bit 5 Déclenchement blocage |
|||
|
bit 6 Déclenchement déséquilibre courant phase |
|||
|
bit 7 Déclenchement sous-intensité |
|||
|
bit 8 (Réservé) |
|||
|
bit 9 Déclenchement test |
|||
|
bit 10 Déclenchement port IHM |
|||
|
bit 11 Déclenchement interne contrôleur |
|||
|
bit 12 Déclenchement port Interne |
|||
|
bit 13 (Non significatif) |
|||
|
bit 14 Déclenchement configuration port réseau |
|||
|
bit 15 Déclenchement port réseau |
|||
|
453 |
Mot |
Registre de déclenchement 2 |
|
|
bit 0 Déclenchement système externe |
|||
|
bit 1 Déclenchement diagnostic |
|||
|
bit 2 Déclenchement câblage |
|||
|
bit 3 Déclenchement surintensité |
|||
|
bit 4 Déclenchement perte de courant de phase |
|||
|
bit 5 Déclenchement inversion de courant de phase |
|||
|
bit 6 Déclenchement capteur de température moteur |
1 |
||
|
bit 7 Déclenchement déséquilibre tension phase |
1 |
||
|
bit 8 Déclenchement perte de tension de phase |
1 |
||
|
bit 9 Déclenchement inversion de tension de phase |
1 |
||
|
bit 10 Déclenchement sous-tension |
1 |
||
|
bit 11 Déclenchement surtension |
1 |
||
|
bit 12 Déclenchement sous-charge en puissance |
1 |
||
|
bit 13 Déclenchement surcharge en puissance |
1 |
||
|
bit 14 Déclenchement sous-facteur de puissance |
1 |
||
|
bit 15 Déclenchement sur-facteur de puissance |
1 |
||
|
454 |
Mot |
Registre de déclenchement 3 |
|
|
bit 0 Déclenchement configuration LTME |
|||
|
bit 1 Déclenchement configuration LTMR |
|||
|
Bits 2 à 15 (Réservés) |
Surveillance de l’état
Les variables de surveillance des états sont décrites dans le tableau ci-dessous :
|
Registre |
Type de variable |
Variables en lecture seule |
|
|---|---|---|---|
|
455 |
Mot |
Registre de l'état du système 1 |
|
|
bit 0 Système - disponible |
|||
|
bit 1 Système - sous tension |
|||
|
bit 2 Déclenchement système |
|||
|
bit 3 Alarme système |
|||
|
bit 4 Système - déclenché |
|||
|
bit 5 Réarmement déclenchement autorisé |
|||
|
bit 6 Contrôleur alimenté |
|||
|
bit 7 Moteur - en fonctionnement (avec détection d'un courant, s'il est supérieur à 10 % FLC) |
|||
|
bits 8-13 Moteur - rapport courant moyen 32 = 100 % FLC - 63 = 200 % FLC |
|||
|
bit 14 A distance |
|||
|
bit 15 Moteur - en démarrage (démarrage en cours) 0 = le courant décroissant est inférieur à 150 % du FLC 1 = le courant croissant est supérieur à 10 % du FLC. |
|||
|
456 |
Mot |
Registre de l’état du système 2 |
|
|
bit 0 Réarmement automatique - actif |
|||
|
bit 1 (Non significatif) |
|||
|
bit 2 Cyclage alimentation déclenchement requis |
|||
|
bit 3 Moteur - délai redémarrage non défini |
|||
|
bit 4 Cycle rapide - verrouillé |
|||
|
bit 5 Délestage - en cours |
1 |
||
|
bit 6 Moteur - vitesse 0 = réglage FLC1 utilisé 1 = réglage FLC2 utilisé |
|||
|
bit 7 Port IHM - perte communication |
|||
|
bit 8 Port réseau - perte communication |
|||
|
bit 9 Moteur - verrouillé |
|||
|
bits 10-15 (Non significatifs) |
|||
|
457 |
Mot |
Entrées logiques - registre état |
|
|
bit 0 Entrée logique 1 |
|||
|
bit 1 Entrée logique 2 |
|||
|
bit 2 Entrée logique 3 |
|||
|
bit 3 Entrée logique 4 |
|||
|
bit 4 Entrée logique 5 |
|||
|
bit 5 Entrée logique 6 |
|||
|
bit 6 Entrée logique 7 |
1 |
||
|
bit 7 Entrée logique 8 |
1 |
||
|
bit 8 Entrée logique 9 |
1 |
||
|
bit 9 Entrée logique 10 |
1 |
||
|
bit 10 Entrée logique 11 |
1 |
||
|
bit 11 Entrée logique 12 |
1 |
||
|
bit 12 Entrée logique 13 |
1 |
||
|
bit 13 Entrée logique 14 |
1 |
||
|
bit 14 Entrée logique 15 |
1 |
||
|
bit 15 Entrée logique 16 |
1 |
||
|
458 |
Mot |
Sorties logiques - registre état |
|
|
bit 0 Sortie logique 1 |
|||
|
bit 1 Sortie logique 2 |
|||
|
bit 2 Sortie logique 3 |
|||
|
bit 3 Sortie logique 4 |
|||
|
bit 4 Sortie logique 5 |
1 |
||
|
bit 5 Sortie logique 6 |
1 |
||
|
bit 6 Sortie logique 7 |
1 |
||
|
bit 7 Sortie logique 8 |
1 |
||
|
Bits 8 à 15 (Réservés) |
|||
|
459 |
Mot |
État d’E/S |
|
|
bit 0 Entrée 1 |
|||
|
bit 1 Entrée 2 |
|||
|
bit 2 Entrée 3 |
|||
|
bit 3 Entrée 4 |
|||
|
bit 4 Entrée 5 |
|||
|
bit 5 Entrée 6 |
|||
|
bit 6 Entrée 7 |
|||
|
bit 7 Entrée 8 |
|||
|
bit 8 Entrée 9 |
|||
|
bit 9 Entrée 10 |
|||
|
bit 10 Entrée 11 |
|||
|
bit 11 Entrée 12 |
|||
|
bit 12 Sortie 1 (13-14) |
|||
|
bit 13 Sortie 2 (23-24) |
|||
|
bit 14 Sortie 3 (33-34) |
|||
|
bit 15 Sortie 4 (95-96, 97-98) |
Surveillance des alarmes
Les variables de surveillance des alarmes sont décrites dans le tableau ci-dessous :
|
Registre |
Type de variable |
Variables en lecture seule |
|
|---|---|---|---|
|
460 |
UInt |
Code d’alarme (Voir DT_AlarmCode.) |
|
|
461 |
Mot |
Registre d’alarme 1 |
|
|
Bits 0 à 1 (Non significatifs) |
|||
|
bit 2 Alarme courant terre |
|||
|
bit 3 Alarme surcharge thermique |
|||
|
bit 4 (Non significatif) |
|||
|
bit 5 Alarme blocage |
|||
|
bit 6 Alarme déséquilibre courant phase |
|||
|
bit 7 Alarme sous-intensité |
|||
|
Bits 8 à 9 (Non significatifs) |
|||
|
bit 10 Alarme port IHM |
|||
|
bit 11 Alarme température interne contrôleur |
|||
|
Bits 12 à 14 (Non significatifs) |
|||
|
bit 15 Alarme port réseau |
|||
|
462 |
Mot |
Registre d’alarme 2 |
|
|
bit 0 (Non significatif) |
|||
|
bit 1 Alarme diagnostic |
|||
|
Bit 2 (Réservé) |
|||
|
bit 3 Alarme surintensité |
|||
|
bit 4 Alarme perte de courant de phase |
|||
|
bit 5 Alarme inversion de courant de phase |
|||
|
bit 6 Alarme capteur de température moteur |
|||
|
bit 7 Alarme déséquilibre tension phase |
1 |
||
|
bit 8 Alarme perte de tension de phase |
1 |
||
|
bit 9 (Non significatif) |
1 |
||
|
bit 10 Alarme sous-tension |
1 |
||
|
bit 11 Alarme surtension |
1 |
||
|
bit 12 Alarme sous-charge en puissance |
1 |
||
|
bit 13 Alarme surcharge en puissance |
1 |
||
|
bit 14 Alarme sous-facteur de puissance |
1 |
||
|
bit 15 Alarme sur-facteur de puissance |
1 |
||
|
463 |
Mot |
Registre d'alarme 3 |
|
|
bit 0 Alarme configuration LTME |
|||
|
Bits 1 à 15 (Réservés) |
|||
|
464 |
UInt |
capteur température moteur (degrés) (°C) |
Surveillance des mesures
Les variables de surveillance des mesures sont décrites dans le tableau ci-dessous :
|
Registre |
Type de variable |
Variables en lecture seule |
|
|---|---|---|---|
|
465 |
UInt |
Capacité thermique (% du niveau de déclenchement) |
|
|
466 |
UInt |
Courant moyen – rapport (% FLC) |
|
|
467 |
UInt |
Courant L1 - rapport (% du courant FLC) |
|
|
468 |
UInt |
Courant L2 - rapport (% du courant FLC) |
|
|
469 |
UInt |
Courant L3 - rapport (% du courant FLC) |
|
|
470 |
UInt |
Courant terre – rapport (x 0,1 % FLC min) |
|
|
471 |
UInt |
Déséquilibre courant phase (%) |
|
|
472 |
Int |
Contrôleur – température interne (°C) |
|
|
473 |
UInt |
Somme de contrôle de configuration de contrôleur |
|
|
474 |
UInt |
Fréquence (x 0,01 Hz) |
2 |
|
475 |
UInt |
capteur température moteur (x 0,1 Ω) |
|
|
476 |
UInt |
Tension moyenne (V) |
1 |
|
477 |
UInt |
Tension L3L1 (V) |
1 |
|
478 |
UInt |
Tension L1L2 (V) |
1 |
|
479 |
UInt |
Tension L2L3 (V) |
1 |
|
480 |
UInt |
Déséquilibre tension phase (%) |
1 |
|
481 |
UInt |
Facteur de puissance (x 0,01) |
1 |
|
482 |
UInt |
Puissance active (x 0,1 kW) |
1 |
|
483 |
UInt |
Puissance réactive (x 0,1 kVAR) |
1 |
|
484 |
Mot |
Redémarrage automatique - registre état |
|
|
bit 0 Creux de tension - survenue |
|||
|
bit 1 Creux de tension - détection |
|||
|
bit 2 Redémarrage auto - redémarrage immédiat possible |
|||
|
bit 3 Redémarrage auto - redémarrage différé possible |
|||
|
bit 4 Redémarrage auto - redémarrage manuel possible |
|||
|
bits 5-15 (Non significatifs) |
|||
|
485 |
Mot |
Contrôleur – durée dernière coupure alimentation |
|
|
486-489 |
Mot |
(Non significatif) |
|
|
490 |
Mot |
Surveillance du port réseau |
|
|
bit 0 Surveillance port réseau |
|||
|
bit 1 Port réseau connecté |
|||
|
bit 2 Auto-test port réseau |
|||
|
bit 3 Auto-détection port réseau |
|||
|
bit 4 Mauvaise configuration port réseau |
|||
|
bits 5-15 (Non significatifs) |
|||
|
491 |
UInt |
Vitesse de transmission du port réseau (Reportez-vous à DT_ExtBaudRate.) |
|
|
492 |
(Non significatif) |
||
|
493 |
UInt |
Parité du port réseau (Reportez-vous à DT_ExtParity.) |
|
|
494-499 |
|
(Non significatif) |
|
|
500-501 |
UDInt |
Courant moyen (x 0,01 A) |
|
|
502-503 |
UDInt |
Courant L1 (x 0,01 A) |
|
|
504-505 |
UDInt |
Courant L2 (x 0,01 A) |
|
|
506-507 |
UDInt |
Courant L3 (x 0,01 A) |
|
|
508-509 |
UDInt |
Courant de terre (mA) |
|
|
510 |
UInt |
ID de port de contrôleur |
|
|
511 |
UInt |
Délai avant déclenchement (x 1 s) |
|
|
512 |
UInt |
Moteur - rapport courant au dernier démarrage (% FLC) |
|
|
513 |
UInt |
Moteur - durée dernier démarrage (s) |
|
|
514 |
UInt |
Moteur - compteur démarrages par heure |
|
|
515 |
Mot |
Registre des déséquilibres de phase |
|
|
bit 0 Déséquilibre courant le plus élevé L1 |
|||
|
bit 1 Déséquilibre courant le plus élevé L2 |
|||
|
bit 2 Déséquilibre courant le plus élevé L3 |
|||
|
bit 3 Déséquilibre tension le plus élevé L1-L2 |
1 |
||
|
bit 4 Déséquilibre tension le plus élevé L2-L3 |
1 |
||
|
bit 5 Déséquilibre tension le plus élevé L3-L1 |
1 |
||
|
bits 6-15 (Non significatifs) |
|||
|
516 - 523 |
(Réservé) |
||
|
524 - 539 |
(Interdit) |