DOCA0130FR-03

Variables d’identification

Variables d’identification

Les variables d’identification sont décrites dans le tableau suivant :

Registre

Type de variable

Variables en lecture seule

Remarque

0-34

(Non significatif)

 

35-40

Mot[6]

Référence commerciale du module d’extension

(voir DT_CommercialReference)

1

41-45

Mot[5]

Numéro de série du module d'extension

1

46

UInt

Code d'identification du module d'extension

47

UInt

Version du firmware du module d’extension

(voir DT_FirmwareVersion)

1

48

UInt

Code de compatibilité du module d'extension

1

49-60

(Non significatif)

 

61

Ulnt

Code d'identification du port réseau

 

62

Ulnt

Version du firmware du port réseau

(voir DT_FirmwareVersion)

 

63

Ulnt

Code de compatibilité du port réseau

 

64-69

Mot[6]

Contrôleur – référence commerciale

(voir DT_CommercialReference)

 

70-74

Mot[5]

Numéro de série du contrôleur

 

75

Ulnt

Code d'identification du contrôleur

 

76

Ulnt

Version du firmware du contrôleur

(voir DT_FirmwareVersion)

 

77

Ulnt

Code de compatibilité du contrôleur

 

78

Ulnt

Rapport d’échelle courant (0,1 %)

 

79

Ulnt

Courant - capteur maximum

 

80

(Non significatif)

81

Ulnt

Courant - plage maximum (x 0,1 A)

 

82-94

 

(Non significatif)

 

95

Ulnt

Rapport de TC de charge (x 0,1 A)

 

96

Ulnt

Courant pleine charge maximum (plage de courant FLC maximum, FLC = Full Load Current) (x 0,1 A)

 

97-99

(Interdit)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?