DOCA0130FR-03

Variables du programme applicatif

Variables du programme applicatif

Les variables de programme applicatif sont décrites dans le tableau suivant :

Registre

Type de variable

Variables en lecture seule

Remarque

1200

Mot

Custom logic status register

 

bit 0 Custom logic run

 

bit 1 Custom logic stop

 

bit 2 Custom logic reset

 

bit 3 Custom logic second step

 

bit 4 Custom logic transition

 

bit 5 Custom logic phase reverse

 

bit 6 Custom logic network control

 

bit 7 Custom logic FLC selection

 

bit 8 (Réservé)

 

bit 9 Custom logic auxiliary 1 LED

 

bit 10 Custom logic auxiliary 2 LED

 

bit 11 Custom logic stop LED

 

bit 12 Custom logic LO1

 

bit 13 Custom logic LO2

 

bit 14 Custom logic LO3

 

bit 15 Custom logic LO4

 

1201

Mot

Version du programme applicatif

 

1202

Mot

Custom logic memory space

 

1203

Mot

Custom logic memory used

 

1204

Mot

Custom logic temporary space

 

1205

Mot

Custom logic non volatile space

 

1206-1249

 

(Réservé)

 

Registre

Type de variable

Variables en lecture/écriture

Remarque

1250

Mot

Registre de réglage du programme applicatif 1

 

bit 0 (Réservé)

 

bit 1 Entrée logique 3 activation état disponibilité externe

 

bits 2 à 15 (Réservé)

 

1251-1269

 

(Réservé)

 

1270

Mot

Registre de commande programme applicatif 1

 

bit 0 Programme utilisateur - commande déclenchement externe

 

bits 1 à 15 (Réservé)

 

1271-1279

 

(Réservé)

 

Registre

Type de variable

Variables en lecture seule

Remarque

1280

Mot

Registre de surveillance programme applicatif 1

 

bit 0 (Réservé)

 

bit 1 Programme applicatif système - disponible

 

bits 2 à 15 (Réservé)

 

1281-1300

 

(Réservé)

 

Registre

Type de variable

Variables en lecture/écriture

Remarque

1301-1399

Mot[99]

Registres d'usage général pour fonctions logiques

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?