Tekniset tiedot
Nimellisteho
|
Kuormatyyppi |
Kuorman nimi |
Kuorman arvo |
|
|
2‑johdin (ilman nollajohdinta) |
3-johdin (nollajohtimen kanssa) |
||
|
LED |
|||
|
Hehkulamppu |
|||
|
Halogeenilamppu |
|||
|
Rautasydänmuuntaja |
|||
|
Elektroninen alasmuuntaja |
|||
|
Nimellisjännite |
AC 230 V ~, 50 Hz |
||
|
Valmiustila |
Enintään 0,4 W |
||
|
Liittimet |
Ruuviliittimet enint. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm |
||
|
Nollajohdin |
Suositeltu |
||
|
Ympäristön lämpötila |
5–25 °C (tilapäisesti enintään 35 °C) |
||
|
Säilytyslämpötila |
-25...70 °C |
||
|
Kuljetuslämpötila |
-25...70 °C |
||
|
Laajennusyksikkö |
Yksi painike, rajoittamaton määrä, enint. 50 m |
||
|
Sulakesuojaus |
16 A virrankatkaisin |
||
|
Laitteen itsesuojaus |
Lämpösuojaus Ylikuormituksen kestävä Oikosulkusuojaus |
||
|
Toimintataajuus |
2 405–2 480 MHz |
||
|
Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho |
< 10 mW |
||
|
Tiedonsiirtoprotokolla |
Zigbee 3.0 ‑sertifioitu |
||