Módulo DUG_Micro Dimmer_WSE-02

Datos técnicos

Rango de potencia nominal para el tipo de carga

LED

5 – 100 VA

5 – 20 VA

Lámpara incandescente

14 – 200 W

Transformador con núcleo de hierro:

14 – 150 VA

Lámpara halógena

14 – 150 W

Convertidor electrónico reductor

14 – 200 VA

Tensión nominal

CA 220-240V, 50/60Hz

Canal de regulación

1

Standby

Máx. 0,4 W

Temperatura de servicio

0 °C a 35 °C

Conductor neutro

No necesario

Bornes de conexión

Máx. 2 x 2,5 mm2, tipos sólido o trenzado

Conexión de pulsadores

Máx. 10 pulsadores mecánicos

Longitud de todas las secciones de cable

Máx. 50 m para cables NYM de 3 hilos

Protección por fusible

Interruptor automático de 16 A

Frecuencia de funcionamiento

de 2405 a 2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia transmitida máx.

<10 mW

Clasificación IP

IP20

Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof.)

43 x 43 x 22 mm

Protocolo de comunicación

certificación Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?