Informação técnica
Potência nominal para o tipo de carga |
||||
LED |
||||
Lâmpada incandescente |
||||
transformador com núcleo de ferro: |
||||
Lâmpada de halogéneo |
||||
Conversor eletrónico redutor |
Tensão nominal |
CA 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Canal de regulação da intensidade |
1 |
Stand-by |
Máx. 0,4 W |
Temperatura de funcionamento |
0 ºC a 35 ºC |
Condutor neutro |
Não necessário |
Terminais de ligação |
Máx. 2 x 2,5 mm2, de tipo sólido ou flexíveis |
Ligação de extensão |
Máx. 10 botões de pressão mecânicos |
Comprimento de todas as secções de cabos |
Máx. 50 m para cabo NYM de 3 fios |
Proteção de fusível |
Disjuntor de 16 A |
Frequência de operação |
2405 - 2480 MHz |
Potência máx. de radiofrequência transmitida |
<10 mW |
Classificação IP |
IP20 |
Dimensões do produto (A x L x P) |
43 x 43 x 22 mm |
Protocolo de comunicação |
Certificado Zigbee 3.0 |