DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Teknisk data

Märkeffekt för lasttyp

Lysdiod

5 – 100 VA

5 – 20 VA

Glödlampa

14 – 200 W

Transformator med järnkärna:

14 – 150 VA

Halogenlampa

14 – 150 W

Elektronisk step-down-omvandlare

14 – 200 VA

Nominell spänning

220–240 V AC, 50/60 Hz

Dimringskanal

1

Standby

Max. 0,4 W

Driftstemperatur

0 ºC till 35 ºC

Neutralledare

Behövs inte

Anslutningsklämmor

Max. 2 x 2,5 mm2, solida eller tvinnade typer

Anslutning för tilläggsenhet

Max 10 återfjädrande mekaniska tryckknappar

Längd på alla kabelsektioner

Max. 50 m för 3-ledarkabel

Säkringsskydd

16 A kretsbrytare

Frekvensområde

2405–2480 MHz

Max. överförd radiofrekvenseffekt

<10 mW

IP-klass

IP20

Produktdimensioner (H x B x D)

43 x 43 x 22 mm

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-certifierad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?