DUG_Exxact Pyöritettävä Multiwire-himmennin _WH-00

Tekniset tiedot

Nimellisteho

Kuorman tyyppi

Kuorman nimi

Kuorman arvo

2‑johtiminen (ilman nollajohdinta)

3-johtiminen (nollajohdin on)

LED

7–130 W (enint. 0,8 A)

7–80 W (enint. 0,5 A)

0–130 W (enint. 0,8 A)

0–80 W (enint. 0,5 A)

Hehkulamppu

14–200 W

0–200 W

Halogeenilamppu

14–150 W

0–150 W

Rautasydänmuuntaja

14–150 VA

0–150 VA

Elektroninen alasmuuntaja

14–150 VA

0–150 VA

Nimellisjännite

AC 230 V ~, 50 Hz

Valmiustila

Enintään 0,4 W

Liitännät

Ruuviliittimet maks. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Nollajohdin

Suositeltu

Ympäristön lämpötila

5–25 °C (tilapäisesti enintään 35 °C)

Varastointilämpötila

-25 °C ... 70 °C

Kuljetuslämpötila

-25 °C ... 70 °C

Laajennusyksikkö

Yksi painike, rajoittamaton määrä, enint. 50 m

Ulkoinen sulakesuojaus

16 A:n katkaisija

Sisäinen laitteen itsesuojaus

Lämpösuojaus

Ylikuormituksen kestävä

Oikosulkusuojaus

Käyttötaajuus

2 405 – 2 480 MHz

Lähetetty maksimiradiotaajuusteho

< 10 mW

Tiedonsiirtoprotokolla

Zigbee 3.0 -sertifioitu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?