DUG_Exxact vriddimmer_WH-00

Tekniska data

Märkeffekt

Lasttyp

Lastnamn

Lastvärde

2 ledare (utan neutralledare, N)

3 ledare (med neutralledare, N)

Lysdiod

7–130 W (max. 0,8 A)

7–80 W (max. 0,5 A)

0–130 W (max. 0,8 A)

0–80 W (max. 0,5 A)

Glödlampa

14-200 W

0-200 W

Halogenlampa

14-150 W

0-150 W

Transformator med järnkärna:

14-150 VA

0-150 VA

Elektronisk step-down-omvandlare

14-150 VA

0-150 VA

Märkspänning

AC 230 V ~, 50 Hz

Standby

Max 0,4 W

Anslutningsplintar

Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Neutralledare

Rekommenderad

Omgivningstemperatur

+5 till 25 °C (tillfälligt upp till 35 °C)

Förvaringstemperatur

-25 °C till 70 °C

Transporttemperatur

-25 °C till 70 °C

Förlängningsenhet

Enkeltryckknapp, obegränsat antal, max. 50 m

Externt säkringsskydd

16 A kretsbrytare

Självskydd för intern enhet

Termiskt skydd

Överlastsäker

Kortslutningsskydd:

Användningsfrekvens

2405–2480 MHz

Max. överförd radiofrekvenseffekt

<10 mW

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-certifierad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?