DUG_Exxact 1-vägsuttag_WH-00

Om enheten

Det anslutna enda uttaget 16 A (nedan kallat Uttag) är ett anslutet eluttag som utformats för att hantera och styra elenheter på ett bekvämt och effektivt sätt.

Uttaget är utrustat med:

  • Temperaturskyddsmekanism: När uttaget används med hög belastning under en längre tid kan mekanismen stänga av uttaget, vilket säkerställer överhettningsskydd.

  • Mekanism för överbelastningsskydd: När uttaget används med en hög belastning (~18 A eller högre) kan mekanismen stänga av uttaget, vilket säkerställer överbelastningsskydd.

Funktioner hos ett uttag:

  • Fjärråtkomst: Du kan slå på/av uttaget med appen eller via en ansluten trådlös omkopplare eller via röststyrning (Google Home, Amazon Alexa, Siri) förutom att använda knappen På/Av på själva enheten.

  • Strömförbrukning: Du kan övervaka strömförbrukningen (W) med appen.

  • Enkel installation: Uttaget passar i befintliga väggboxar (40 mm), inget separat väggboxkrav.

  • Enkel schemaläggning: Du kan skapa ett schema för de olika enhetsfunktionerna på ett enkelt sätt i enlighet med dina specifika krav på komfort och bekvämlighet.

  • Hög säkerhet: Det inbyggda överbelastnings- och överhettningsskyddet säkerställer att uttaget alltid är säkert.

OBS:
  • Anslut inga enheter som är beroende av en fast strömförsörjning

  • Blanda inte olika lasttyper i det styrda uttaget

  • Använd inte flervägsuttag i det styrda uttaget

  • Använd inte för laddning av elbilar

Operating element

  1. Tryckknapp med statuslampa

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?