Caractéristiques techniques
Puissance nominale
|
Tension nominale |
230 V CA ∼, 50 Hz |
||
|
Veille |
0.4W max. |
||
|
Bornes de raccordement |
Bornes à vis pour max. 2 x 2.5 mm², 0.5 Nm |
||
|
Conducteur neutre |
Recommandé |
||
|
Température Ambiance |
5 à 25 °C (temporairement jusqu'à 35 °C) |
||
|
Température de stockage |
-25 °C à 70 °C |
||
|
Température de transport |
-25 °C à 70 °C |
||
|
Unité d'extension |
Interrupteur unique, nombre illimité, max. 50 m |
||
|
Protection par fusible externe |
disjoncteur 16A |
||
|
Auto-protection interne du périphérique |
Protection thermique Résistant à la surcharge Protection contre les courts-circuits |
||
|
Fréquence de fonctionnement |
2405 - 2480 MHz |
||
|
Max. Puissance de radiofréquence transmise |
< 10 mW |
||
|
Protocole de communication |
certifié Zigbee 3.0 |
||