Caractéristiques techniques
|
Pile |
CR2032 |
|
|
Durée de vie de la batterie |
jusqu’à 5 ans (selon la fréquence d’utilisation et la qualité de la batterie) |
|
|
Indice de protection IP |
IP20 |
|
|
Fréquence de fonctionnement |
2 405-2 480 MHz |
|
|
Puissance max. de radiofréquence transmise |
<10 mW |
|
|
Température de fonctionnement |
de -5 °C à 45 °C |
|
|
Humidité relative |
de 5 % à 95 % |
|
|
Protocole de communication |
Zigbee 3.0 |
|