DUG_System M und System D SSO_WH-07

Technische Daten

Nennleistung für die Lastart


2000 W


100 W, 125 µF


1500 VA


2000 VA


3680 W


6 AX, max. 70 µF


16 A, cos las = 0,6


1600 VA, max. 7 A

Nennspannung:

230 V AC, 50 Hz

Standby:

max. 0.4 W

Sicherungsschutz:

16 A-Miniaturleistungsschalter

Anschlussklemmen:

Klemmen für max. 2 x 2,5 mm²

Betriebsfrequenz:

2405-2480 MHz

Max. Hochfrequenzleistung übertragen:

<10 mW

Schutz

IP20

Messgenauigkeit:

± 1 % für Lasten > 25 W

Kommunikationsprotokoll:

Zigbee-3.0-zertifiziert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?