DUG_SysM/SysD SSO_WH-07

Datos técnicos

Rango de potencia nominal para el tipo de carga


2000 W


100 W, 125 µF


1500 VA


2000 VA


3680 W


6 AX, máx. 70 µF


16 A, cos φ = 0.6


1600 VA, máx. 7 A

Tensión nominal:

CA 230 V~, 50 Hz

En espera:

máx. 0,4 W

Protección:

Interruptor automático mínimo de 16 A

Terminales de conexión:

Terminales para máx. 2 x 2,5 mm²

Frecuencia de funcionamiento:

de 2405 a 2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia transmitida máx:

<10 mW

Protección:

IP20

Precisión de medición:

± 1 % para cargas > 25 W

Protocolo de comunicación:

Certificación Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?