DUG_Schaltaktor 1fach UP_WH-07

Technische Daten

Nennleistung für die Lastart

Glühlampe

2200 W

Halogenlampe

2000 W

Eisenkerntransformator

500 VA

Motor

1000 VA

Elektronischer Abwärtsumrichter

1050 VA

Kapazitive Last

10 A, 140 µF

Leuchtstoffröhre

100 W

LED

200 W

Heizkessel

2000 W

Raumheizung

1500 W

Nominal voltage (Nennspannung

220-240 V AC, 50/60 Hz

Nennstrom

10 AX

Schaltkanal

1, potenzialfreier Kontakt

Standby

Max. 0.3 W

Betriebstemperatur

0 ºC bis 35 ºC

Neutralleiter

Erforderlich

Anschlussklemmen

Max. 2 x 2,5 mm2, massive Anschlussklemmen oder Litzenklemmen

Verlängerungsanschluss

Max. 10 mechanische Drucktaster

Länge aller Kabelabschnitte

Max. 50 m bei 3-adrigem-NYM-Kabel

Sicherungsschutz

16-A-Leistungsschalter

Betriebsfrequenz

2405 - 2480 MHz

Max. Hochfrequenzleistung übertragen

<10 mW

Schutzart

IP20

Produktabmessungen (H x B x T)

43 x 43 x 22 mm

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-zertifiziert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.