DUG_Verhomoduuli ZB_WH-07

Tekniset tiedot

Nimellisjännite

AC 220–240 V, 50/60 Hz

Nimellisvirta

4 A, cosφ = 0,6–1,0

Säleverhokanava

1, mekaanisesti ja sähköisesti lukittu toisiaan vastaan

Valmiustila

enint. 0,3 W

Käyttölämpötila

0–35 °C

Nollajohdin

Tarvitaan

Liittimet

enint. 2 x 2,5 mm2, kiinteät tai säikeiset tyypit

Jatkoliitäntä

enint. 10 mekaanista kaksoispainikekytkintä

Kaikkien kaapeliosuuksien pituus

enint. 50 m 3-lankaiselle NYM-kaapelille

Sulakesuojaus

16 A virrankatkaisin

Toimintataajuus

2 405–2 480 MHz

Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho

< 10 mW

IP-luokitus

IP20

Tuotemitat (K x L x S)

43 x 43 x 22 mm

Tiedonsiirtoprotokolla

Zigbee 3.0 -sertifioitu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?