Informação técnica
|
Tensão nominal |
CA 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
Corrente nominal |
4 A, cosφ = 0,6 - 1,0 |
|
Canal de persiana |
1, bloqueados mecânica e eletronicamente uns dos outros |
|
Stand-by |
Máx. 0,3 W |
|
Temperatura de funcionamento |
0 ºC a 35 ºC |
|
Condutor neutro |
Necessário |
|
Terminais de ligação |
Máx. 2 x 2,5 mm2, de tipo sólido ou flexíveis |
|
Ligação de extensão |
Máx. 10 interruptores mecânicos de botão de pressão duplo |
|
Comprimento de todas as secções de cabos |
Máx. 50 m para cabo NYM de 3 fios |
|
Proteção de fusível |
Disjuntor de 16 A |
|
Frequência de funcionamento |
2405 - 2480 MHz |
|
Potência máx. de radiofrequência transmitida |
<10 mW |
|
Classificação IP |
IP20 |
|
Dimensões do produto (A x L x P) |
43 x 43 x 22 mm |
|
Protocolo de comunicação |
Certificado Zigbee 3.0 |