Caractéristiques techniques
|
Tension nominale |
220-240 V CA, 50/60 Hz |
|
Courant nominal |
4 A, cosφ = 0,6 - 1,0 |
|
Canal obturateur |
1 pièce, avec verrouillage mécanique et électronique mutuel |
|
Veille |
0,3 W max. |
|
Température de fonctionnement |
0 ºC à 35 ºC |
|
Conducteur neutre |
Requis |
|
Bornes de raccordement |
Max. 2 x 2,5 mm2, types solides ou torsadés |
|
Connexion d’extension |
Max. 10 boutons-poussoirs mécaniques doubles |
|
Longueur de toutes les sections de câble |
Max. 50 m pour câble NYM 3 brins |
|
Protection par fusible |
Disjoncteur 16 A |
|
Fréquence de fonctionnement |
2405-2480 MHz |
|
Puissance max. de radiofréquence transmise |
<10 mW |
|
Indice de protection IP |
IP20 |
|
Dimensions du produit (H x l x P) |
43 x 43 x 22 mm |
|
Protocole de communication |
certifié Zigbee 3.0 |