Teknisk data
|
Nominell spänning |
220–240 V AC, 50/60 Hz |
|
Märkström |
4 A, φ = 0,6–1,0 |
|
Jalusikanal |
1, mekaniskt och elektroniskt isolerade från varandra |
|
Standby |
Max. 0,3 W |
|
Driftstemperatur |
0 ºC till 35 ºC |
|
Neutralledare |
Nödvändig |
|
Anslutningsklämmor |
Max. 2 x 2,5 mm2, solida eller tvinnade typer |
|
Anslutning för tilläggsenhet |
Max. 10 återfjädrande mekaniska dubbla tryckknappsbrytare |
|
Längd på alla kabelsektioner |
Max. 50 m för 3-ledarkabel |
|
Säkringsskydd |
16 A kretsbrytare |
|
Frekvensområde |
2405–2480 MHz |
|
Max. överförd radiofrekvenseffekt |
<10 mW |
|
IP-klass |
IP20 |
|
Produktdimensioner (H x B x D) |
43 x 43 x 22 mm |
|
Kommunikationsprotokoll |
Zigbee 3.0-certifierad |