6045IB2401

Guide de sélection

Valeurs nominales intégrées de l’équipement

L’appareillage de commutation HVL/cc est un assemblage intégré de nombreux composants, correctement sélectionnés et coordonnés pour assurer un fonctionnement cohérent de l’ensemble de l’équipement. Chaque composant a ses propres valeurs nominales définies par ses propres normes industrielles (généralement ANSI). Par le passé, l’accent a été mis sur les valeurs nominales de chaque composant, car elles semblent souvent très impressionnantes. Cependant, elles peuvent ne pas être pertinentes pour l’application du composant.

Les valeurs nominales intégrées de l’ensemble de l’équipement constituent la solution naturelle et l’appareillage de commutation de marque Square D est évalué de cette manière. Les valeurs nominales intégrées des équipements sont facilement comparables aux valeurs de tension, de court-circuit et de courant continu prévues lors de la conception d’un système de distribution.

Valeurs nominales de l’équipement sans fusible couvre les commutateurs de charge HVL/cc lorsqu’ils sont utilisés sans fusible.

Les valeurs nominales intégrées des courants de court-circuit avec les fusibles limiteurs de courant de marque Square D et de marque Mersen CS-3 sont indiquées dans Valeurs nominales intégrées pour les commutateurs HVL/cc de 600 A avec les fusibles limiteurs de courant de marque Square D et Tableau des valeurs des fusibles avec fusibles en parallèle. Le courant de court-circuit nominal d’un équipement intégré à une tension donnée définit le courant de court-circuit maximal auquel l’ensemble de l’équipement peut être soumis sans être endommagé.

Les normes ANSI actuelles pour les appareillages de commutation à boîtier métallique et les composants sont classés individuellement en ampères symétriques efficaces. La valeur nominale intégrée peut également être exprimée de cette manière (la valeur nominale asymétrique est obtenue en multipliant la valeur symétrique par 1,6). Pour faciliter la comparaison avec des équipements plus anciens, la puissance intégrée est également exprimée en « MVA ». Les valeurs MVA sont calculées à la tension nominale du système et avec les ampères symétriques efficaces, p. ex., MVA = Tension nominale du système, kV x A sym kA x √3.

La valeur nominale intégrée de l’équipement combine les valeurs nominales suivantes :

  • Appareillage de commutation – momentané et de courte durée (renforcement de la barre-bus)

  • Commutateur de charge – momentané, à fermeture en cas de défaut et de courte durée

  • Fusibles – caractéristiques d’interruption et de passage de l’énergie (les fusibles limiteurs de courant limitent l’énergie pendant un court-circuit, ce qui permet d’obtenir des valeurs nominales intégrées plus élevées que celles qu’auraient les interrupteurs et l’appareillage de commutation s’ils n’étaient pas protégés par des fusibles)

  • Autres composants dont les capacités peuvent être limitées

Valeurs nominales de l’équipement sans fusible

Commutateur (kV) – Conception maximale* 5,5 17,5 17,5 25,8 38,0
BIL (kV) 60 95 110 125 150
Fréquence (Hertz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Résistance (kV) 19 36 36 50 80
Courant continu (A) 600/1 200 600/1 200 600/1 200 600 600
Courant d’interruption (A) 600/1 200 600/1 200 600/1 200 600 600
Fermeture de défaut (kA ASYM) 40 40 40 32 32
Courant momentané (kA ASYM) 40 40 40 32 32
Courant de courte durée (kA SYM) 25 25 25 25 25
Endurance électrique (nombre d’actionnements à un facteur de puissance de 80 %) 100/600 A
26/1 200 A
100/600 A
26/1 200 A
100/600 A
26/1 200 A
100 100
Endurance mécanique (nombre d’actionnements) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Explication des valeurs nominales

Tensions nominales : la tension d’un système donné est normalement exprimée en volts nominaux et fonctionne dans une plage qui fluctue en fonction d’un certain nombre de facteurs de fonctionnement. Les normes ANSI reconnaissent généralement une tolérance de ± 5 %. Pour l’appareillage de commutation, ne pas dépasser la tension de conception maximale. Lorsqu’il est utilisé en dessous de cette tension maximale, l’équipement résiste à la tension continue de 50 ou 60 Hz, et résiste aux basses fréquences pendant une minute et aux tensions d'impulsion appliquées conformément aux procédures de test de conception de l’ANSI.

Courant continu nominal : le courant continu total est déterminé par le composant ayant la capacité la plus faible – le câblage, le commutateur de charge, les fusibles, les porte-fusibles et les raccordements. Les équipements sans fusibles sont normalement classés par la barre-bus principale, disponible en valeur de 600 ou 1 200 A en continu. Le courant nominal continu des équipements à fusibles est généralement déterminé par les fusibles, car les autres composants ont des capacités de transport de courant plus importantes que celles des fusibles.

Courant nominal d’interruption du commutateur HVL/cc : le commutateur HVL/cc est conçu et testé conformément aux normes ANSI en tant que commutateur « d’interruption de charge », capable d’interrompre les courants de charge jusqu’à son courant continu nominal. Toutefois, conformément à la norme ANSI, ce commutateur n’est pas destiné à être le dispositif de commutation principal. Les commutateurs de charge ne sont pas conçus ni testés pour interrompre des courants supérieurs à leurs courants continus.

Endurance de commutation à pleine charge : conformément à la norme ANSI C37.20.4, le nombre d’interruptions de courant à pleine charge que le commutateur peut effectuer à la tension de conception maximale est établi par des essais sur « un circuit ayant un facteur de puissance de 0,8 de retard » et « ne nécessitant aucun entretien pendant le nombre d’opérations indiqué ».

Courants nominaux de court-circuit : Un courant nominal de court-circuit intégré est normalement établi en fonction des capacités de court-circuit momentané, de court-circuit de deux secondes et de fermeture en cas de défaut de l’équipement, comme expliqué dans Valeurs nominales intégrées de l’équipement. Le chiffre le plus important est le courant nominal de court-circuit intégré, qui établit le courant nominal global de l’équipement. Ce chiffre est normalement basé sur des commutateurs à fusibles. Des fusibles limiteurs de courant peuvent être utilisés pour augmenter le courant nominal intégré. Reportez-vous aux sections Valeurs de l’équipement avec fusibles et Tableau des valeurs des fusibles avec fusibles en parallèle pour sélectionner le fusible approprié et le courant de court-circuit intégré associé.

Endurance mécanique : ces chiffres représentent les valeurs d’essai réelles auxquelles la valeur nominale du commutateur donné a été soumises. Les normes ANSI C37.20.3 et C37.20.4 ne requièrent pas de valeur nominale, mais uniquement des tests portant sur un nombre minimum spécifié d’actionnements sans réparation, remplacement de composant ou entretien. Dans tous les cas, la valeur de commutation indiquée a été testée à un nombre d’actionnements bien supérieur au nombre minimum indiqué ici.

Sélection des fusibles moyenne tension

Les fusibles sont généralement utilisés avec le commutateur moyenne tension pour assurer la protection contre les surintensités. Ils sont normalement montés verticalement sous le commutateur (Application A). Lorsqu’une disposition de l’Application B (inversée) est utilisée, les fusibles sont montés au-dessus du commutateur.

Sauf exigence contraire de l’utilisateur, les fusibles sont toujours connectés au côté charge du commutateur et sont mis hors tension lorsque le commutateur est ouvert. Une fois montés dans l’appareillage de commutation, les fusibles sont facilement accessibles par un panneau interverrouillé pour faciliter leur retrait.

Les fusibles limiteurs de courant de marque Square D ou les fusibles Mersen doivent être utilisés dans l’appareillage de commutation sous enveloppe métallique HVL/cc de marque Square D. Ils offrent une protection contre les interruptions de courant de court-circuit égale ou supérieure au courant de court-circuit nominal de l’équipement, conformément à leurs valeurs nominales de courant et à leurs courbes caractéristiques.

Les fusibles limiteurs de courant offrent la valeur nominale maximale des courants de court-circuit et sont les plus économiques dans la majorité des valeurs « E » dans lesquels ils sont disponibles.

Les fusibles fournis avec l’équipement fournissent les conditions suivantes lorsqu’ils sont correctement sélectionnés :

  • La capacité de coupure de fusible est conforme à la valeur nominale des courants de court-circuit de l’équipement intégré.

  • Le courant continu E nominal du fusible est conforme au besoin et ne dépasse pas l’intensité maximale du courant continu du fusible.

  • La plupart des applications semblent favoriser les fusibles à action rapide et à limitation de courant. Ces fusibles limitent le courant de fuite et minimisent les dommages causés par les courts-circuits à un système. Ils sont entièrement assemblés et scellés en usine pour empêcher la poussière ou les matières étrangères de pénétrer et ils fonctionnent sans bruit, sans pression et sans expulsion de gaz, de flammes et de matériel d’extinction, même à leur capacité maximale. Des fusibles à acide borique ne sont pas disponibles avec l’appareillage de commutation HVL/cc.

Valeurs nominales intégrées pour les commutateurs HVL/cc de 600 A avec les fusibles limiteurs de courant de marque Square D

Les fusibles limiteurs de courant augmentent le courant nominal de court-circuit intégré en raison de leurs capacités de limitation d’énergie. Pour augmenter le courant nominal de court-circuit de tout l’alignement d’appareillage de commutation, des fusibles limiteurs de courant doivent être utilisés dans les sections d’entrée.

Les valeurs nominales de courant sont indiquées en ampères symétriques efficaces :

  • Ampères symétriques = ampères asymétriques ÷ 1,6.

  • MVA symétrique nominal 3Ø = tension nominale du système, kV x ampères symétriques, kA x √3.

  • Les valeurs nominales sont basées sur un rapport X/R de 16.

Valeurs nominales de l’équipement avec des fusibles limiteurs de courant de marque Square D (ou équivalent Bussmann) de type DIN-E

Tension nominale
du système (kV)
Tension de conception
maximale (kV)
Courant continu maximal du fusible (A) Valeurs nominales intégrées
Courant de court-circuit nominal en valeur efficace symétrique A (kA) Puissance nominale MVA maximale (MVA)
2,40 5,50 10 à 540 65 270
630 50 207
720 à 1 080 25 103
4,16 10 à 540 65 468
630 50 360
720 à 1 080 25 180
4,80 10 à 540 65 540
630 50 415
720 à 1 080 25 207
7,20 17,50 480 65 810
12,00 480 65 1 350
12,47 480 65 1 403
13,20 480 65 1 486
13,80 480 65 1 553
16,50 270 65 1 857
20,78 25,80 180 25 899
22,86 180 25 989
23,0 180 25 995
24,94 180 25 1 079
26,4 38,0 117 25 1 143
34,5 117 25 1 493

Valeurs nominales de l'équipement avec des fusibles limiteurs de courant de type Mersen CS-3

Tension nominale
du système (kV)
Tension de conception
maximale (kV)
Courant continu maximal du fusible (A) Valeurs nominales intégrées
Courant de court-circuit nominal en valeur efficace symétrique A (kA) Puissance nominale MVA maximale (MVA)
2,40 5,50 250 63 262
4,16 454
4,80 524
2,40 450 50 208
4,16 360
4,80 416
7,20 15,50 200 50 624
12,00 1039
12,47 1080
13,20 1 143
13,80 1195

Valeurs des fusibles

Les fusibles limiteurs de courant de type DIN de marque Square D et de type CS-3 de marque Mersen fonctionnent comme suit :

  • 100E ou moins – Doit fondre en 300 secondes (5 minutes) sur 200 – 240 % du de la valeur E (A).

  • Plus de 100E – Doit fondre en 600 secondes (10 minutes) sur 220 – 264 % du valeur E (A).

  • Se reporter à la section Plages et tailles de fusibles (type DIN) pour les valeurs E disponibles.

Fusibles limiteurs de courant (de marque Square D de type DIN et Mersen de type CS-3)

  • Broche indicatrice de fusible grillé à course positive prolongée sur les fusibles de marque Square D uniquement (utilisée pour les applications du système Fuselogic)

  • Homologation UL

  • Action rapide pour limiter les contraintes de courant de déclenchement disponibles sur le système et minimiser les dommages aux composants du système

  • Le déclenchement automatique du fusible du système Fuselogic nécessite un mécanisme à énergie stockée

  • Interruption silencieuse et sans ventilation

  • Entièrement assemblée et scellée en usine pour des caractéristiques cohérentes

  • Capacité d’interruption élevée

  • Pas de recharges à remplacer ni de pièces à nettoyer

  • Nécessite un dégagement électrique minimal; aucun dégagement d’évacuation requis

  • Tensions d’arc contrôlé

  • Fusibles à simple ou double barillet; les fusibles à double barillet augmentent les valeurs nominales.

  • Courbes de caractéristiques ANSI standard

  • Utilisé pour la signalisation de fusible grillé et le déclenchement par fusible grillé (système Fuselogic)

Valeurs et sélection

Plages et dimensions des fusibles (marque Square D [ou équivalent Bussmann] type DIN-E)

Description* Longueur Diamètre
po mm po mm
5,5 kV, 10 – 125E 17,40 442 2,00 51
5,5 kV, 150 – 450E 17,40 442 3,00 76
17,5 kV, 10 – 30E 17,40 442 2,00 51
17,5 kV, 40 – 100E 17,40 442 3,00 76
17,5 kV, 125 – 150E 17,40 442 3,50 88
15,5 kV, 175 – 200E 21,10 537 2,00 51
25,8 kV, 10 – 30E 21,10 537 2,00 51
25,8 kV, 40 – 65E 21,10 537 3,50 88
25,8 kV, 80 – 100E 28,00 712 3,50 88
38 kV, 10 – 30E 28,00 712 3,00 76
38 kV, 40 – 65E 28,00 712 3,50 88

Plages et dimensions des fusibles (type Mersen CS-3)

Description Longueur Diamètre
po mm po mm
5,5 kV, 10 – 200E 15,88 403 3,00 76
15,5 kV, 10 – 100E 18,77 477 3,00 76

Tableau des valeurs avec fusibles de marque Square D (ou équivalent Bussmann) de type DIN-E en parallèle

Tension maximale Valeur du fusible Nombre de fusibles Taille du fusible Facteur de déclassement Valeur intégrée Largeur de la cellule en po (mm)
5,5 kV 10 – 450E 1 Réel 1,0 65 kA 14,75 (374,65)
540 A 2 300 0,9 65 kA 20,00 (508,00)
630 A 2 350 0,9 50 kA 20,00 (508,00)
720 A 2 400 0,9 25 kA 20,00 (508,00)
810 A 2 450 0,9 25 kA 20,00 (508,00)
840 A 3 350 0,8 25 kA 29,50 (749,30)
960 A 3 400 0,8 25 kA 29,50 (749,30)
1 080 A 3 450 0,8 25 kA 29,50 (749,30)
15,5 kV 10 – 200E 1 Réel 1,0 65 kA 14,75 (374,65)
225 A 2 125 0,9 65 kA 20,00 (508,00)
270 A 2 150 0,9 65 kA 20,00 (508,00)
315 A 2 175 0,9 65 kA 20,00 (508,00)
360 A 2 200 0,9 65 kA 20,00 (508,00)
420 A 3 175 0,8 65 kA 29,50 (749,30)
480 A 3 200 0,8 65 kA 29,50 (749,30)
17,5 kV 10 – 150E 1 Réel 1,0 65 kA 14,75 (374,65)
180 A 2 100 0,9 65 kA 20,00 (508,00)
225 A 2 125 0,9 65 kA 20,00 (508,00)
270 A 2 150 0,9 65 kA 20,00 (508,00)
25,8 kV 10E 1 Réel 1,0 25 kA 29,50 (508,00)
15 – 50E 1 Réel 1,0 25 kA 29,50 (749,30)
65 – 100E 1 Réel 1,0 25 kA 29,50 (749,30)
115 A 2 65 0,9 25 kA 39,37 (1 000,00)
140 A 2 80 0,9 25 kA 39,37 (1 000,00)
175 A 2 100 0,9 25 kA 39,37 (1 000,00)
38,0 kV 10 – 40E 1 Réel 1,0 25 kA 29,50 (749,30)
50 – 65E 1 Réel 1,0 25 kA 29,50 (749,30)
75 A 2 40 0,9 25 kA 39,37 (1 000,00)
90 A 2 50 0,9 25 kA 39,37 (1 000,00)
115 A 2 65 0,9 25 kA 39,37 (1 000,00)

Tableau des valeurs nominales des fusibles avec des fusibles Mersen CS-3 à double enveloppe

Tension maximale Valeur du fusible Nombre de barillets Valeur intégrée Largeur de la cellule en po (mm)
5,5 kV 10 – 200E 1 63 kA 14,75 (375)
250E 2 63 kA 20,00 (508)
300 – 450E 2 50 kA 20,00 (508)
15,5 kV 125 – 200E 1 50 kA 14,75 (375)
2 50 kA 20,00 (508)

Le tableau suivant contient des facteurs de correction pour l’application de l’appareillage de commutation sous enveloppe métallique au-dessus de 3 300 pi (1 000 m). Le commutateur lui-même est hermétique et n’est pas affecté par l’altitude.

Facteurs de correction de l’altitude (ANSI C37.40-2.3)

Altitude au-dessus du niveau de la mer Multiplier les tensions BIL et de résistance à 1 minute par : Multiplier le courant continu par :*
Pieds Mètres
3 300 1 000 1 1
4 000 1 200 0,98 1
5 000 1 500 0,95 1
6 000 1 800 0,92 1
7 000 2 100 0,89 1
8 000 2 400 0,86 1
9 000 2 700 0,83 1
10 000 3 000 0,8 1
12 000 3 600 0,75 1
14 000 4 300 0,7 1
16 000 4 900 0,65 1
18 000 5 500 0,61 1
20 000 6 100 0,56 1
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.