6045IB2401

Dimensions

Données et poids des sections, intérieur (NEMA 1), 2,4 – 17,5 kV (ne pas utiliser pour la construction)

Description H l D* Poids
po mm po mm po mm lb kg
Section de l’interrupteur, 600 A Sans fusible 90 2 286 14,75 375 37,25 946 445 202
Avec fusible 480 216
Section de l’interrupteur, 1 200 A Sans fusible 90 2 286 29,50 750 37,25 946 465 211
Avec fusible 705 320
Section de l’interrupteur (avec parasurtenseurs ≤ 12 kV) * 90 2 286 14,75 375 37,25 946 503 228
Section de TT 90 2 286 20,00 508 37,25 946 600 272
Section de TTC 90 2 286 29,50 750 37,25 946 834 378
Section du compteur client (séquence chaude ou froide) 90 2 286 38,00 965 54,50 1 384 1 200 545
Raccordement principal des transformateursPower-Dry™, Power-Cast®, et Uni-Cast™ *
Raccordement secondaire du transformateur Power-Dry 90 2 286 *
Raccordement du primaire d’un transformateur rempli de liquide* 90 2 286 11,00 279 37,25 946 210 95
Raccordement du secondaire d’un transformateur rempli de liquide 90 2 286 *
Section de transition vers la LHT 90 2 286 *
Section de transition à l’enveloppe métallique 90 2 286 14,00 356 60,00 1 524 210 95
Section de transition vers le contrôleur de moteur moyenne tension MotorPact® 90 2 286 17,75 375 37,25 946 105 47
Section de transition de barre-bus 90 2 286 14,75 375 37,25 946 210 95

Données et poids des sections, intérieur (NEMA 1), 25,8 – 38 kV

Description H l P* Poids
po mm po mm po mm lb kg
Section de l’interrupteur Sans fusible 108 2 743 29,50 750 59,12 1 502 760 345
Avec fusible 795 360
Section de l’interrupteur (avec parasurtenseurs)*. 108 2 743 39,37 1 000 59,12 1 502 877 400
Section de TT/TTC 108 2 743 39,37 1 000 59,12 1 502 1 200 545
Section du compteur client (séquence chaude ou froide) *
Raccordement du primaire des transformateurs Power-Dry, Power-Cast et Uni-Cast *
Raccordement du secondaire des transformateurs Power-Dry, Power-Cast et Uni-Cast *
Raccordement du primaire d’un transformateur rempli de liquide* 108 2 743 24 610 56,12 1 425 510 230
Raccordement du secondaire d’un transformateur rempli de liquide *
Section de transition vers la LHT *
Section de transition à l’enveloppe métallique *
Section de transition vers le contrôleur de moteur moyenne tension MotorSeT™TM *
Section de transition de barre-bus 108 2 743 29,5 750 59,12 1 502 510 230

Enceinte d’intérieur (construction NEMA1) (les fusibles de type DIN de marque Square D figurent sur l’illustration à titre de référence)

Données et poids des sections, extérieur (NEMA 3R), 2,4 – 17,5 kV (ne pas utiliser pour la construction)

Description H l P* Poids
po mm po mm po mm lb kg
Section de l’interrupteur, 600 A Sans fusible 99,75 2 534 14,75 375 47,25 1 200 585 263
Avec fusible 629 278
Section de l’interrupteur, 1 200 A Sans fusible 99,75 2 534 29,50 750 47,25 1 200 605 274
Avec fusible 870 395
Section de l’interrupteur (avec parasurtenseurs ≤ 12 kV) * 99,75 2 534 14,75 375 47,25 1 200 652 288
Section de TT 99,75 2 534 20,00 508 47,25 1 200 800 363
Section de TTC 99,75 2 534 29,50 750 47,25 1 200 1 115 502
Section du compteur client (séquence chaude ou froide) 99,75 2 534 38,00 965 60,00 1 524 1 400 636
Raccordement du primaire des transformateurs Power-Dry, Power-Cast et Uni-Cast* *
Raccordement du secondaire des transformateurs Power-Dry, Power-Cast et Uni-Cast 99,75 2 534
Raccordement du primaire d’un transformateur rempli de liquide* 99,75 2 534 11 279 47,25 1 200 440 200
Raccordement du secondaire d’un transformateur rempli de liquide 99,75 2 534 *
Section de transition vers la LHT 99,75 2 534 *
Section de transition à l’enveloppe métallique 99,75 2 534 *
Section de transition vers le contrôleur de moteur moyenne tension MotorSeT™ *
Section de transition de barre-bus 99,75 2 534 14,75 375 47,25 1 200 440 200
REMARQUE: Les dimensions ne s’appliquent pas à toutes les situations et peuvent varier en fonction des exigences de la commande du client et de l’orientation du commutateur/barre-bus. Se référer au sélecteur de produit pour les dessins et les dimensions.

Données et poids des sections, extérieur (NEMA 3R), 25,8 – 38 kV

Description H l P* Poids
po mm po mm po mm lb kg
Section de l’interrupteur Sans fusible 118,45 3 008 29,50 750 69,25 1 760 1 010 460
Avec fusible 1 060 480
Section de l’interrupteur (avec parasurtenseurs)* 118,45 3 008 29,50 750 69,25 1 760 1 142 517
Section de TT/CTT 118.45300839.371000 118,45 3 008 39,37 1 000 69,25 1 760 1 600 725
Section du compteur client (séquence chaude ou froide) *
Raccordement du primaire des transformateurs Power-Dry, Power-Cast et UniCast* *
Raccordement du secondaire des transformateurs Power-Dry, Power-Cast et UniCast *
Raccordement du primaire d’un transformateur rempli de liquide* 118,45 3 008 24 610 56,12 1 425 510 230
Raccordement du secondaire d’un transformateur rempli de liquide *
Section de transition vers la LHT *
Section de transition à l’enveloppe métallique *
Section de transition vers le contrôleur de moteur moyenne tension MotorSeT™ *
Section de transition de barre-bus 118,45 3 008 29,5 750 69,25 1 760 680 310
REMARQUE: Les dimensions ne doivent pas être utilisées pour la construction. Les dimensions ne s’appliquent pas à toutes les situations et peuvent varier en fonction des exigences de la commande du client et de l’orientation du commutateur/barre-bus. Se référer au sélecteur de produit pour les dessins et les dimensions.

Enceinte d’extérieur (construction NEMA 3R) (les fusibles de type DIN de marque Square D figurent sur l’illustration à titre de référence)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.