6045IB2401

Disposition typique des appareillages de commutation à sections multiples

Dimensions de la section – Commutateur 600 A illustré

Tension Dimensions : po (mm)
A B C D Profondeur
2,4 – 17,5 kV 14,75 (375) 29,50 (750) 90,00 (2 286) 11,00 (279) 37,25 (946)
25,8 – 38 kV 29,50 (750) 39,37 (1 000) 108 (2 743) 24,00 (610) 59,12 (1 502)
Vues avant intérieures types

Secteurs doubles avec compteur et un commutateur d’artère

Secteurs doubles pour transformateur

Commutateurs principaux aux extrémités avec commutateurs d’artère au centre

Schémas unifilaires types

Entrée et sortie des câbles par le bas

Entrée des câbles par le bas avec raccordement au transformateur

Entrée et sortie des câbles par le haut

REMARQUE: Lors de la préparation des gammes HVL/cc, regrouper tous les commutateurs d’entrée par le haut et tous les commutateurs d’entrée par le bas pour éviter les sections de transition. 2,4 – 17,5 kV : les unités de transport standard sont constituées de deux sections avec un maximum de cinq sections de 14,75 pouces (375 mm). 25,8 – 38 kV : les unités de transport standard sont constituées de deux sections de 29,50 pouces (750 mm) ou d’une section de 39,37 pouces (1 000 mm).

Configuration des sections HVL/cc dos à dos – Intérieur seulement (NEMA 1) 17,5 kV Max.

Vue latérale (les fusibles de type DIN de la marque Square D figurent sur l’illustration à titre de référence)

Vue de dessus

REMARQUE:
  1. Les panneaux de remplissage situés en haut et à l’extrémité scellent l’alignement.

  2. Collier de 3,5 pouces (89 mm) entre les sections 4 et 8.

  3. Les sections 4 et 8 sont toujours assemblées et expédiées en une seule section.

  4. La barre-bus de 1 200 A est en option.

  5. Disponible pour les commutateurs en Application A et Application B.

  6. A l’exception des indicateurs de barres-bus sous tension, aucun autre appareil ou composant ne peut être placé dans les compartiments des barres-bus dos à dos.

  7. Il n’est pas nécessaire que les lignes soient de longueurs égales. Les panneaux de remplissage d’extrémité permettent d’allonger les alignements en longueurs impaires.

Disposition typique des appareillages de commutation à sections multiples avec accès par l’avant seulement

Dimensions de la section

Tension Dimensions : po (mm)
A B C D
5 – 17,5 kV, 600 A 14,75 (375) 38 (965) 20 (508) 29,50 (750)
5 – 17,5 kV, 1 200 A 29,50 (750) 38 (965) 29,50 (750) 29,50 (750)
REMARQUE: Lors de la disposition des alignements HVL/cc, regrouper tous les commutateurs d’entrée par le haut et tous les commutateurs d’entrée par le bas pour éviter les sections de transition. Le commutateur occupe l’ensemble de l’enceinte de l’avant vers l’arrière, de sorte que les câbles ne peuvent pas entrer et sortir de la même section.

Section de compteur de la séquence à chaud de ligne entrante avec entrée et sortie des câbles par le bas (application A de l’alignement d’artère)

Centre principal-principal de l’application située avec les artères (application A) de chaque côté (avec entrée et sortie des câbles par le bas)

Commutateur principal de l’application B avec section de compteur de la séquence à froid et deux commutateurs d’artère de l’application A (avec entrée et sortie des câbles par le bas)

Commutateur principal de l’application B avec parasurtenseurs et artères (entrée et sortie des câbles par le bas)

Disposition principal-disjoncteur d’attache-principal aux extrémités extérieures (entrée et sortie des câbles par le haut). Les principales et le disjoncteur d’attache constituent l’application A et les artères l’application B

Commutateur principal de l’application B avec artères à sortie par le haut et par le bas (nécessite des sections de transition supplémentaires/Non recommandé)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?