6045IB2401

Présentation technique

Caractéristiques de construction de l’équipement d’intérieur

  • Enceinte en acier de calibre 11 entièrement mise à la terre

  • La peinture ANSI 61 est une poudre de polyester TGIC appliquée électrostatiquement pour obtenir un revêtement de surface robuste

  • Isolateurs en époxyde

  • Orifices de visualisation en verre incassable pour une confirmation visuelle de la position de la lame de commutation

  • Panneaux avant interverrouillés et amovibles pour l’accès aux fusibles ou aux câbles

  • Expédition par sections, si nécessaire

  • Enceinte de commutateur hermétique, séparée du compartiment de la barre omnibus et du compartiment des fusibles/câbles par l’enceinte de commutateur

  • Panneau d’accès aux fusibles/câbles verrouillé électriquement et/ou mécaniquement, permettant l’accès aux fusibles ou aux câbles uniquement lorsque le commutateur est ouvert et mis à la terre (en option). Le verrouillage mécanique fonctionne également pour les applications sans fusibles

  • Dispositions relatives aux futures extensions

  • Bus de mise à la terre sur la longueur des enceintes des sections multiples

  • Verrouillage du panneau d’accès (électrique et/ou mécanique) pour empêcher le retrait du panneau côté charge lorsque commutateur est fermé et/ou que le commutateur de mise à la terre est ouvert

  • Verrouillage du commutateur (électrique et/ou mécanique) pour bloquer le fonctionnement des contacteurs principaux du commutateur lorsque le panneau côté charge est retiré

  • Dispositions pour le cadenassage du panneau côté charge

  • L’interverrouillage par clé est disponible si nécessaire

    Les trois barres omnibus en cuivre étamé sont montées en parallèle en A, B, C de l’avant vers l’arrière. Une barre-bus principale de 600 et 1 200 A est disponible. Le raccordement aux fusibles s’effectue à l’aide de modulateurs de champ.

  • La barre-bus de mise à la terre en cuivre nu est reliée au châssis de l’équipement

Composants HVL/cc (les fusibles de type DIN de marque Square D figurent sur l’illustration à titre de référence)

Types de compartiments

Compartiments HVL/cc

REMARQUE: Les compartiments HVL/cc sont représentés par des zones grisées sur les figures de gauche.

Compartiment de commutateur :

  • Hermétique à vie dans du gaz SF6

  • Interruption dans l’enceinte hermétique

    • Pas d’arc électrique externe

  • Non affecté par l’environnement

Compartiment des barres-bus :

  • Compartiment séparé par une isolation de commutateur ou une tôle

  • Abrite trois barres omnibus montées en parallèle

  • Valeur nominale de la barre-bus principale :

    • 600 A (standard)

    • 1 200 A (en option)

Compartiment des fusibles/câbles :

  • Situé en dessous du commutateur (Application A)

  • Barrières en acier cadre à cadre

  • Accessible uniquement après la fermeture du commutateur de mise à la terre. (Avec commutateur de mise à la terre en option)

  • Possibilité de mise à la terre des deux côtés du fusible. (Avec commutateur de mise à la terre interne et application LDA A ≤ 17,5 kV, 600 A uniquement).

Compartiment basse tension/tension de commande :

  • Compartiment basse tension et de tension de commande séparé

  • Espace pour les composants de mesure et de commande

Compartiment du mécanisme :

  • Contient des actionneurs pour le commutateur et le commutateur de mise à la terre en option

    • Moteur en option avec cadenassage sur le sectionneur de l’alimentation de commande

    • Bobines de fermeture et d'ouverture en option

  • LLI standards :

    • Voyants lumineux à néon montés à l’extérieur (un par phase)

  • Accessible de l’extérieur

Composants supplémentaires

Il existe des sections de mesure pour l’équipement des utilisateurs ou du service public. Ils peuvent être fournis entièrement équipés de transformateurs de courant, de transformateurs de potentiel, de compteurs et de dispositifs connexes, ou de dispositions permettant uniquement d’installer les composants du service public sur le chantier.

Les sections de mesure de série pour le service public sont assorties à l’appareillage de commutation adjacent et intègrent toutes les exigences particulières de l’entreprise de distribution.

Les sections de mesure de série pour les clients HVL/cc mesurent 29,50 pouces (750 mm) de largeur ≤ 17,5 kV et 39,37 pouces (1 000 mm) de largeur pour 25,8 – 38,0 kV.

Terminaisons des câbles

Sur les commutateurs sans fusible, les câbles de charge sont raccordés directement aux bornes du commutateur. Les câbles des transformateurs sont raccordés au porte-fusible inférieur/modulateur de champ.

Les câbles peuvent avoir l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

  • des terminaisons simplifiées pour les câbles secs, à un ou trois conducteurs

  • des extrémités thermorétractables pour les câbles secs ou isolés au papier

Avec l’équipement de base, les dimensions maximales des câbles sont les suivantes :

  • 4–500 kcmil/phase pour les chambres de raccordement d’arrivée ou de sortie de 1 200 A

  • 2–500 kcmil/phase pour les cellules de commutation d’arrivée ou de sortie de 600 A

  • 2–1/0 AWG/phase pour les commutateurs intégrant des fusibles et couplés directement aux transformateurs.

Le commutateur de mise à la terre en option doit être en position mise à la terre avant que le compartiment des fusibles/câbles ne soit accessible. La profondeur réduite de la cellule permet de raccorder facilement toutes les phases. Un goujon anti-rotation est incorporé dans le modulateur de champ. Les cosses fournies par Schneider Electric doivent être utilisées avec cet appareillage de commutation.

Des dispositions de cadenassage sont fournies de série pour :

  • le commutateur de charge

  • le commutateur de mise à la terre en option

  • l’interrupteur de moteur (si un actionneur motorisé est commandé)

Les interverrouillages par clé sont des équipements en option. Ils sont souvent fournis avec un appareillage de commutation sous enveloppe métallique pour assurer le bon fonctionnement et la coordination de l’appareillage. Les schémas d’interverrouillage par clé sont généralement décrits sur les schémas d’assemblage de l’appareillage de commutation fournis avec l’équipement.

Dispositions relatives à l’interverrouillage des panneaux

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.