QGH27523

Características del producto

Descripción del número de catálogo

El número de catálogo se encuentra en la placa de datos adherida en el interior de la puerta del variador Process (consulte Placa de datos). El número de catálogo está codificado para describir la configuración del variador.

Emplee la Descripción del número de catálogo para consultar el número de catálogo y obtener una descripción del variador Process. El ejemplo en Ejemplo de número de catálogo: ATV980C16T4N2ANWAANAG desglosa el número de catálogo que se muestra en Placa de datos.

Para obtener las descripciones de las opciones enumeradas en Descripción del número de catálogo, consulte Opciones de control.

Ejemplo de número de catálogo: ATV980C16T4N2ANWAANAG

Campo

01–02

03–04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

ATV980

C16

T4

N

2

A

N

W

A

A

N

A,G

Variador Altivar Process 980

250 hp

460 V,3 fases

Potencia nominal, uso normal

Listado UL

Gabinete UL Tipo 12

Rectificador de frente activo

Sin derivación

Potenciómetro de velocidad H-O-A.

Energizado (rojo), disparado (amarillo), AFC en marcha (verde), automático (amarillo)

Sin tarjeta de comunicación

Puerto Ethernet en la puerta frontal; SPD tipo 1

Descripción del número de catálogo

Campo

Dígito

Característica

Descripción

01–02

1–6

Estilo de variador

Variador regenerativo Altivar Process 980, de 4 cuadrantes

03–04

7–9

Potencia nominal (hp)

Uso normal
C11 = 150 hp
C13 = 200 hp
C16 = 250 hp
C20 = 300 hp
C25 = 400 hp
C31 = 500 hp
C40 = 600 hp
C50 = 700 hp
C63 = 900 hp

Uso pesado
C11 = 125 hp
C13 = 150 hp
C16 = 200 hp
C20 = 250 hp
C25 = 300 hp
C31 = 400 hp
C40 = 500 hp
C50 = 600 hp
C63 = 700 hp

05

10–11

Clase de tensión

T4 = 460 V, tres Fases

06

12

Uso nominal

N = Uso normal
H = Uso pesado

07

13

Región

2 = Marcado UL
6 = Marcado cUL (Canadá)

08

14

Tipo de gabinete

G = Tipo 1 de uso general
A = Tipo 12K para uso industrial, hermético al polvo y al goteo

09

15

Mitigación armónica de línea

N = Rectificador de frente activo

10

16

Circuito de potencia

W = Sin derivación
Y = Derivación a tensión plena integrada

11

17

Opciones de control

N = Prealambrado para H-O-A a distancia
A = H-O-A, potenciómetro de velocidad
B = H-O-A, potenciómetro de velocidad, botón de arranque/paro

12

18

Opciones de luz

N = ninguna
A = Energizado (rojo), disparado (amarillo), AFC en marcha (verde), automático (amarillo)
B = Energizado (rojo), disparado (amarillo), variador en marcha (verde) (predeterminado)

13

19

Tarjeta de comunicación

N = ninguna
A = Profibus DP V1
B = CANopen en cadena
C = DeviceNet
D = CANopen SUB-D
E = CANopen estilo abierto
F = ProfiNet
G = Ethernet TCP/IP
H = EtherCat

14

Varía

Opciones varias

A = Puerto Ethernet en puerta frontal
B = Contactor de línea
D = Tarjeta de salida de relevador
E = Referencia de velocidad automática de 0 a 10 V
G = Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias (SPD) tipo 1
H = SPD (tipo 2)
K = Alimentación de control de 150 VA adicional
L = Luces piloto de prueba
Q = Botón de restablecimiento de sobrecarga, montado en la puerta
U = Cubículo con entrada por la parte superior (si está disponible)
X = filtro dV/dt (1 000 pies)
Y = Certificación sísmica

Placa de datos

La placa de datos del variador regenerativo Altivar Process 980 se encuentra en el interior de la puerta del gabinete. Consulte Placa de datos. La placa de datos identifica el tipo de variador y las opciones de modificación. Al identificar o describir el variador regenerativo Altivar Process 980, utilice los datos de esta placa de datos.

Placa de datos

Corriente nominal de cortocircuito

Todos los variadores regenerativos Altivar Process 980 incluyen un interruptor automático como dispositivo de desconexión y tienen una corriente nominal de cortocircuito de 100 000 A en 480 V.

ADVERTENCIA
COORDINACIÓN INCORRECTA DE SOBRECORRIENTE
  • Coordine adecuadamente todos los dispositivos de protección.
  • No conecte el equipo a los alimentadores de corriente eléctrica cuya capacidad de cortocircuito exceda la corriente nominal de cortocircuito especificada en la placa de datos del equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

Corriente nominal de cortocircuito mínima

Valor nominal

Corriente nominal de cortocircuito mínima posible (kA)

hp

kW

150

110

3

200

132

3.5

250

160

4

300

200

5.5

400

250

7

500

315

8

600

400

11

700

500

13

900

630

17

Consideraciones de aplicación del generador

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO ACCIDENTAL DEL EQUIPO
  • No active la operación en modo de regeneración en el equipo suministrado por la tensión de alimentación proveniente del generador.
  • Asegúrese de que el generador sea de tamaño suficiente y que esté regulado en la tensión y frecuencia apropiadas antes de conectar el sistema de variador al generador.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

Cuando se usan sistemas de variador ATV980 en un sistema de alimentación eléctrica donde la energía es suministrada por un generador, deberá observar las siguientes recomendaciones y prácticas:

  • La potencia nominal del generador debe ser, como mínimo, igual o mayor que la potencia nominal del sistema de variador. Cuando se usan múltiples sistemas de variadores en el mismo sistema, la suma total de la potencia nominal de los variadores deberá ser considerada al seleccionar el tamaño de generador.

  • La salida del generador (tensión y frecuencia) debe caer dentro de las especificaciones de funcionamiento del sistema de variador antes de cerrar el desconectador seccionador principal.

  • El modo de 4.º cuadrante (regeneración) debe suprimirse en el software cuando funciona con el suministro de un generador.

  • El generador debe ser de tamaño apropiado y debe estar configurado para funcionar bajo una carga de potencia constante igual a la suma de la potencia nominal de todos los variadores conectados al generador.

Características técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada

460 VCA ± 10%, trifásica

Corriente nominal de cortocircuito (CA simétrica)

100 kA

Tensión de control

24 Vcc, 115 Vca ± 10% (transformador de alimentación de control incluido)

Factor de potencia de desplazamiento

Factor de potencia de uno (potencia nominal superior al 30%) (en modo de funcionamiento AFC)

Frecuencia de entrada

60 Hz ± 5%

Tensión de salida

Salida trifásica, tensión máxima igual a la tensión de entrada

Aislamiento galvánico

Aislamiento galvánico entre la alimentación y el control (entradas, salidas y fuentes de alimentación)

Rango de frecuencia de salida del convertidor de potencia

0.1-500 Hz (configuración de fábrica de 60 Hz)

Par de apriete/par de apriete excesivo

Uso normal: 120% del par motor nominal durante 60 s

Uso pesado: 150% del par motor nominal durante 60 s

Corriente (transitoria)

Uso normal: 20% de la corriente nominal del variador durante 60 s

Uso pesado: 150% de la corriente nominal del variador durante 60 s

Frecuencia de conmutación

Seleccionable entre 0.5 y 8 kHz. Configuración de fábrica: 2.5 kHz El variador reduce la frecuencia de conmutación automáticamente en caso de temperatura excesiva en el disipador térmico.

Especificaciones ambientales

Temperatura de almacenamiento

-13 a +149 °F (-25 a +65 °C)

Temperatura de funcionamiento 125 a 700 hp HD, 150 a 900 hp ND 460 V

+14 a +122 °F (-10 a +50 °C) Por debajo de 0 °C (32 °F) con calefacción adicional en el gabinete, por encima de +40 °C (104 °F) con reducción de la capacidad nominal. Consulte Temperatura ambiente máxima para obtener más información.

Humedad

95% sin condensación o goteo, en conformidad con la norma IEC 60068-2-78

Altitud

3300 pies. (1000 m), sin reducir la capacidad nominal; reduzca la capacidad nominal de la corriente 1% por cada 330 pies (100 m) adicionales.

  • Hasta 6561 pies (2000 m) como máximo

  • Hasta 12 467 pies (3800 m) como máximo (sistemas TN, TT o IT solamente, no se permiten sistemas en delta con una esquina puesta a tierra)

  • 125 a 250 hp: hasta 15 747 pies (4800 m) como máximo (sistemas TN/TT solamente— no se permiten sistemas conectados en delta)

  • Por encima de 250 hp: hasta 13 123 pies (4000 m) como máximo (sistemas TN/TT solamente—no se permiten sistemas conectados en delta)

Gabinete

UL tipo 1: General para interiores (ventilado); UL tipo 12: para interiores hermético al polvo (ventilado)

Grado de contaminación

Grado de contaminación 2 (tipos 1 y 3R) o 3 (tipo 12) según el anexo A de NEMA ICS-1 e IEC 61800-5-1

Prueba de vibración operativa

De acuerdo con la norma 60068-2-6 de IEC/EN

1.5 mm en 3 a 10 Hz; 0.6 g en 10 a 200 Hz

3M3 de acuerdo con la norma IEC/EN 60721-3-3

Prueba de impacto de choque durante el transporte

Conforme con la prueba para paquetes de la Asociación nacional de tránsito seguro®.

Impacto operativo

De acuerdo con la norma 60068-2-27 de IEC/EN

4 g durante 11 ms

3M3 de acuerdo con la norma IEC/EN 60721-3-3

Códigos y normas

Listado UL según la norma UL 508A

Cumple con la norma IEEE519

Cumple con las normas correspondientes de NEMA ICS, NFPA e IEC;

Fabricado bajo las normas ISO 9001.

Operación y control

Corriente máxima

ND: 120% durante 60 segundos cada 10 minutos

HD: 150% durante 60 segundos cada 10 minutos

Referencia de velocidad

AI1: 0 a 10 V, impedancia = 30 kΩ. Puede utilizarse para el potenciómetro de velocidad, 1 a 10 kΩ.

AI2: Configuración de fábrica: 4 a 20 mA. Impedancia = 242 kΩ (reasignable, gama X–Y con terminal de visualización de gráficos).

Resolución de frecuencia en referencia analógica

0.1 para 100 Hz (11 bits)

Armónicos

Menos del 5% de TDDi

Regulación de velocidad

Control V/f: igual al deslizamiento nominal del motor.

Control vectorial de flujo sin sensor (SFVC): 10% del deslizamiento nominal del motor del 20 al 100% del par nominal del motor

Eficiencia

96% (o mayor) a plena carga típica, suponiendo una eficacia mínima del motor del 88%

Tiempo de muestra de referencia

2 ms ± 0.5 ms

Rampas de aceleración y desaceleración

Variador: 0.1 a 999.9 s (definición en incrementos de 0.1 s)

Terminal de pantalla de gráficos

Autodiagnóstico con mensajes de indicación de disparo en tres idiomas. Consulte el boletín EAV64318, Manual de programación de los variadores Altivar Process, disponible en línea en www.se.com.

Protección

Motor y bomba:

Sobrecarga térmica

Protección contra sobrecarga electrónica clase 10 (variador)

Protección contra sobrecarga en derivación clase 20 (variador con derivación)

Sistema del variador:

Protección contra sobrecorriente

Un dispositivo de protección contra sobrecorriente (DPCS) proporciona una coordinación tipo 1 a los valores nominales de la corriente de cortocircuito.

Protección contra temperatura excesiva

Protección si la temperatura de disipación térmica excede los 85 °C (185 °F)

Seguridad funcional:

Seguridad funcional del variador

La función de desconexión segura del par motor * permite una desconexión controlada, así como desenergización de la fuente de alimentación durante una parada.

También ayuda a evitar cualquier arranque accidental del motor conforme a la norma ISO 13849-1, nivel de rendimiento PL e, conforme a la norma IEC/EN 61508 de nivel de integridad de seguridad* SIL 3 e IEC/EN 61800-5-2.

Tiempo de respuesta

≤ 100 ms en STO (desconexión segura del par motor)*

Temperatura ambiente máxima

Una reducción nominal puede ser necesaria dependiendo de la frecuencia de impulsos, la temperatura ambiente máxima y la frecuencia de salida deseada. Consulte Reducción de corriente según la temperatura ambiente, la frecuencia de impulsos y la salida y siga estas pautas:

  • Para frecuencias de salida superiores a 125 Hz, la frecuencia de impulsos se incrementa automáticamente. Por ejemplo, en la frecuencia de salida de 200 Hz, la frecuencia de impulsos se incrementa en 4 kHz. Por lo tanto, considere una reducción nominal del 8% en una temperatura ambiente máxima de 40 °C (104 °F).

  • La capacidad de sobrecarga del variador en gabinete también se reduce debido a la reducción de la corriente de salida.

  • A mayores frecuencias de impulsos, la longitud del cable del motor debe reducirse.

NOTA: Si la temperatura ambiente es demasiado alta, la frecuencia de impulsos se reduce automáticamente, lo que ayuda a prevenir una sobrecarga del variador (excepto en caso de funcionamiento con filtros de motor sinusoidales).

Reducción de corriente según la temperatura ambiente, la frecuencia de impulsos y la salida

Valores nominales

Corriente nominal de entrada y salida y calor disipado

VCA

Valor nominal

Corriente de entrada máxima (A)

Corriente de salida, variador únicamente (A)

Potencia disipada típica en la carga nominal (W)

hp

kW

460

150

110

160

211

4220

200

130

197

250

5110

250

160

245

302

6400

300

200

292

370

7890

400

250

388

477

9910

500

310

485

590

13060

600

400

578

730

15850

700

500

705

900

20800

900

630

863*

1140

25630

Pesos

ADVERTENCIA
CARGA INESTABLE
  • Proceda con mucho cuidado al mover equipo pesado.
  • Verifique que el equipo para realizar los traslados sea el adecuado para soportar el peso.
  • Al quitar el equipo de la paleta de envío, equilíbrelo y asegúrelo con cuidado utilizando una correa diseñada para soportar el peso y la tensión.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

Peso aproximado

Tensión

hp

Peso básico del sistema de variador AFE lbs (kg)

460

150–250

800 (360)

300–500

1550 (700)

600–700

2535 (1150)

900

3200 (1450)

Instalación eléctrica

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
Lea y comprenda las instrucciones del boletín NHA60269, Instalación y mantenimiento de los sistemas de variador, antes de realizar cualquier procedimiento de este boletín.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Rango de cables y requisitos de par de apriete

Uso normal, lado de línea

Rango de cables de la terminal de alimentación y requisitos de par de apriete, uso normal, lado de línea

Tensión

hp

Interruptor automático

Línea (L1, L2, L3)

Rango del cable AWG (mm2)

Par de apriete lbs-pulg (N•m)

460

150–200

LLP36400U31X

(2) 2/0-500 (70-240)

275 (31)

460

250

LLP36600U31X

(2) 2/0-500 (70-240)

275 (31)

460

300

LLP36600U31X

(2) 2/0-500 (70-240)

275 (31)

460

400

PLP34080SARE10

(3) 3/0-500 (95-240)

442 (50)

460

500

PLP34100U44ASARE10

(4) 3/0-500 (95-240)

442 (50)

460

600–700

PLP34120U44ASARE10

(4) 3/0-500 (95-240)

442 (50)

460

900

PLP34120U44ASARE10

(4) 3/0-500 (95-240)

442 (50)

Uso normal, lado de carga

Rango de cables de la terminal de alimentación y requisitos de par de apriete, uso normal, lado de carga

Tensión

hp

Carga, solo variador en gabinete (T1, T2, T3)

Carga con derivación (T1, T2, T3)

Rango del cable AWG (mm2)

Par de apriete lbs-pulg (N•m)

Rango del cable AWG (mm2)

Par de apriete lbs-pulg (N•m)

460

150–250

(2) 4-500 (25-240)

500 (56.5)

(2) 4-500 (25-240)

500 (56.5)

460

300–500

(3) 4-500 (25-240)

500 (56.5)

Consulte a Schneider Electric para conocer el rango de cables y el par de apriete Consulte a Schneider Electric para conocer el rango de cables y el par de apriete

460

600–700

(6) 3/0-750 (95-400)

550 (62)

Consulte a Schneider Electric para conocer el rango de cables y el par de apriete Consulte a Schneider Electric para conocer el rango de cables y el par de apriete

460

900

(8) 3/0-750 (95-400)

550 (62)

Consulte a Schneider Electric para conocer el rango de cables y el par de apriete Consulte a Schneider Electric para conocer el rango de cables y el par de apriete

Uso pesado, lado de la línea

Rango de cables de la terminal de alimentación y requisitos de par de apriete, uso pesado, lado de línea

Tensión

hp

Interruptor automático

Línea (L1, L2, L3)

Rango del cable AWG (mm2)

Par de apriete lbs-pulg (N•m)

460

125–200

LLP36400U31X

(2) 2/0-500 (70-240)

275 (31)

460

250

LLP36600U31X

(2) 2/0-500 (70-240)

275 (31)

460

300

LLP36600U31X

(2) 2/0-500 (70-240)

275 (31)

460

400

PLP34080SARE10

(3) 3/0-500 (95-240)

442 (50)

460

500

PLP34100U44ASARE10

(3) 3/0-500 (95-240)

442 (50)

460

600–700

PLP34120U44ASARE10

(4) 3/0-500 (95-240)

442 (50)

Uso pesado, lado de carga

Rango de cables de la terminal de alimentación y requisitos de par de apriete, uso pesado, lado de carga

Tensión

hp

Carga, solo variador en gabinete (T1, T2, T3)

Carga con derivación (T1, T2, T3)

Rango del cable AWG (mm2)

Par de apriete lbs-pulg (N•m)

Rango del cable AWG (mm2)

Par de apriete lbs-pulg (N•m)

460

125–200

(2) 4-500 (25-240)

500 (56.5)

(2) 4-500 (25-240)

500 (56.5)

460

250–400

(3) 4-500 (25-240)

500 (56.5)

* *

460

500–600

(6) 3/0-750 (95-400)

550 (62)

* *

460

700

(8) 3/0-750 (95-400)

550 (62)

* *

Barra y zapatas de puesta a tierra

Tabla 14 — Rango de tamaños de los cables y de la barra de puesta a tierra y requisitos de par de apriete

Tensión

hp (uso normal)

Barra y zapatas de puesta a tierra

Rango del cable AWG (mm2)

Par de apriete lbs-pulg (N•m)

460

150–900

8-250 (10-120)

200 (22.5)

Cableado de control

Conecte los cables de control al bloque de terminales TB1. Las terminales de control tienen una capacidad nominal de 250 V, 12 A. Consulte Tamaños de cable y par de apriete para el bloque de terminales TB1 para conocer los tamaños de cables y los pares de apriete.

NOTA: Las terminales del usuario se designan en los diagramas de cableado provistos con el equipo.

Tamaños de cable y par de apriete para el bloque de terminales TB1

Terminales de control

Sección transversal del cable de referencia de velocidad de entrada/salida

Sección transversal de otros cables

Par de apriete lbs-pulg (N•m)

Mínimo* AWG (mm2)

AWG máximo (mm2)

Mínimo* AWG (mm2)

AWG máximo (mm2)

Todas las terminales

20 (0.5)

12 (2.5)

18 (1)

12 (2.5) un hilo16 (1.5) dos hilos

4.4 (0.5)

Conexiones de terminales del usuario TB1

Función

Terminal

Interbloqueo del cliente (120 VCA) (+)

1

Interbloqueo del cliente (120 VCA)

2

Interbloqueo del cliente, derivación (120 VCA) (+)

1

Interbloqueo del cliente, derivación (120 VCA)

2 A

Inicio remoto en modo automático

3

4

Estado de marcha AFC (N.C.)

5

7

Estado de marcha AFC (N.A.)

6

7

Estado de disparo AFC (N.C.)

8

10

Estado de disparo AFC (N.A.)

9

10

Referencia de velocidad de 4-20 mA (0-10 V) (común)

11

Referencia de velocidad de 4-20 mA (0-10 V) (+)

12

Referencia de velocidad de 4-20 mA (0-10 V) Blindaje/tierra

13

Velocidad de salida de CC 4-20 mA Blindaje/tierra

14

Velocidad de salida de CC de 4-20 mA (+)

15

Velocidad de salida de CC de 4-20 mA (común)

16

Estado del modo automático (N.A.)

17

18

Estado de derivación (N.C.)

19

21

Estado de derivación (N.A.)

20

21

150 VA fusible (3 A) (+)

22

150 VA fusible (3 A) (neutro)

23

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.