QGH27523

Características estándar

Variador Process sin derivación (150-900 hp ND y 125-700 hp HD)

Las siguientes son características estándar para el variador sin derivación, cuando no se solicitan opciones:

  • Resistencia de alta capacidad de sobrecarga, con capacidad de sobrecarga del 20%

  • Un puerto Ethernet maximiza los servicios como la conexión a la sala de control y la transparencia total del proceso.

  • Desconexión del interruptor automático

  • Cuatro tamaños de marcos para gabinetes

  • Listado UL según la norma UL 508A

  • Capacidad nominal de cortocircuito de 100 000 AIC

  • Palanca de desconexión con provisiones de bloqueo/etiquetado

  • Soporte de teclado y pantalla montados en la puerta

  • Un contacto de disparo de AFC de forma C

  • Un contacto de modo de ejecución de AFC de forma C

  • Seis entradas digitales programables

  • Impedancia de entrada estándar del 3%

  • Color estándar RAL735

  • Programación del controlador

  • Aceleración (ACC): 10 s

  • Desaceleración (DEC): 10 s

  • Baja velocidad (LSP): 3 Hz

  • Placa de montaje de componentes blanca

  • Placa extraíble de entrada de tubo conduit en gabinetes montados en el piso

  • Protección contra sobrecarga de clase 10

Variador Process con derivación (hasta 250 hp inclusive)

Las siguientes son características estándar para el variador con derivación cuando no se solicitan opciones:

  • Desconexión del interruptor automático

  • Listado UL según la norma UL 508A

  • Capacidad nominal de cortocircuito de 100 000 AIC

  • Palanca de desconexión con provisiones de bloqueo/etiquetado

  • Interruptor selector Hand-Off-Auto (H-O-A, manual-desconectado-auto) y potenciómetro de velocidad manual

  • Interruptores selectores Test-Normal (prueba-normal) y AFC-Off-Bypass (variador-desconectado-derivación)

  • Pantalla de teclado montada en la puerta

  • Un contacto de disparo de AFC de forma C

  • Un contacto de modo de ejecución de AFC de forma C

  • Un contacto de indicación remota de la operación de derivación de forma C

  • Restablecimiento de la condición del disparo manual en la posición Off (apagado) del interruptor selector H-O-A

  • Interbloqueo/permiso de ejecución conectado al bloque de terminales del usuario

  • Programación del controlador

    • Aceleración (ACC): 10 s

    • Desaceleración (DEC): 10 s

    • Baja velocidad (LSP): 3 Hz

  • Placa de montaje de componentes blanca

  • Placa extraíble de entrada de tubo conduit en gabinetes montados en el piso

  • Protección contra sobrecarga de clase 20

  • Luces piloto de disparo en sobrecarga (amarillo) y de derivación (amarillo)

  • Contactores de derivación y aislamiento con interbloqueo mecánico y eléctrico

  • La secuenciación del contactor de derivación y aislamiento proporciona aislamiento real al motor

  • Operación de derivación remota utilizando contactos de inicio automático

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.