990-6392E-004

Anbefalede kabelstørrelser for Easy UPS 3-Phase Modular

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 185 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere (Tin)

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: Der findes oplysninger om størrelsen på UPS-indgangskabler i UPS-installationsmanualen.
    3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
UPS-klassifikation   Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
50 kW UPS-udgang

16

2x16

16

16

2x16

16

16

2x16

16

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

2x50

2x95

50

70

2x70

35

16

2x16

16

Last

2x50

2x95

50

70

2x70

35

16

2x16

16

100 kW UPS-udgang

70

2x70

35

70

2x70

35

70

2x70

35

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

Last

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

150 kW UPS-udgang

120

120

70

120

120

70

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

4x50

4x95

120

120

120

70

Last

4x50

4x95

120

120

120

70

200 kW UPS-udgang

2x70

2x70

70

2x70

2x70

70

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

Last

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

250 kW UPS-udgang

2x95

2x95

95

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

2x95

2x95

95

Last

2x95

2x95

95

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?