Dimensiones de cable recomendadas para Easy UPS 3-Phase Modular
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima
permitida es de 185 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre (Tin)
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
| Capacidad en paralelo 3+0 | Capacidad
en paralelo 2+0 Redundante en paralelo 2+1 |
Individual 1+0 Redundante en paralelo 1+1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal del SAI | Por fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Por fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Por fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | |
| 50 kW | Salida del SAI |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
| Entrada (suministro
de red simple)/ derivación (suministro de red doble) |
2x50 |
2x95 |
50 |
70 |
2x70 |
35 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| Carga |
2x50 |
2x95 |
50 |
70 |
2x70 |
35 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| 100 kW | Salida del SAI |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
| Entrada (suministro
de red simple)/ derivación (suministro de red doble) |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
| Carga |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
| 150 kW | Salida del SAI | – | – | – |
120 |
120 |
70 |
120 |
120 |
70 |
| Entrada (suministro
de red simple)/ derivación (suministro de red doble) |
– | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
| Carga | – | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
| 200 kW | Salida del SAI | – | – | – |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
| Entrada (suministro
de red simple)/ derivación (suministro de red doble) |
– | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
| Carga | – | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
| 250 kW | Salida del SAI | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
| Entrada (suministro
de red simple)/ derivación (suministro de red doble) |
– | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
| Carga | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
PELIGRO