990-91274H-025

Podłączenie kabli zasilających

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Całkowicie odłącz dopływ energii do zasilacza UPS, zanim połączysz kable baterii z klasycznymi szafami bateryjnymi.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Urządzenie bateryjne E3MCBC10D lub E3MCBC10E składa się z dwóch szaf bateryjnych: jednej szafy z wyłącznikiem baterii i bateriami oraz jednej szafy zawierającej tylko baterie.
  1. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
  2. Przeprowadź kabel PE przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej i podłącz kabel PE.

    Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm

    Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

  3. Przeprowadź kable DC z zasilacza UPS przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej i podłącz kable baterii (N, DC+, DC-). Do podłączania kabla DC należy użyć podkładek zabezpieczających (poza zestawem).
  4. Ponownie zamontuj osłonę zacisku po lewej stronie wyłącznika baterii i zdemontuj osłonę zacisku z prawej strony wyłącznika baterii.
  5. Dla klasycznych urządzeń bateryjnych E3MCBC10D lub E3MCBC10E:
    1. Podłącz kabel PE między dwoma klasycznymi szafami bateryjnymi.
    2. Połącz kable baterii (N, Batt+, Batt-) z baterii w drugiej klasycznej szafie bateryjnej do prawej strony wyłącznika baterii w pierwszej klasycznej szafie bateryjnej.

      Klasyczne urządzenie bateryjne E3MCBC10D lub E3MCBC10E

  6. Ponownie zamontuj płyty ochronne wyłącznika.

    Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm

    Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

  7. Połącz baterie na każdej półce w klasycznych szafach bateryjnych i podłącz je do prawej strony wyłącznika baterii. Patrz schemat połączeń na wewnętrznej stronie przednich drzwi.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO
    Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
    Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i dużym prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa
    • Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
    • Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
    • Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
    • Na bateriach nie wolno kłaść narzędzi ani metalowych części.
    • Przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii należy odłączyć źródło ładowania.
    • Należy sprawdzić, czy bateria nie została przypadkowo uziemiona. W takim przypadku należy usunąć źródło z uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.