990-91274H-025

Podłączanie przewodów sygnałowych do zasilacza Easy UPS 3M

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, aby zapewnić należytą izolację.
UWAGA: Użyj podwójnie izolowanych kabli sygnałowych. Kable sygnałowe muszą mieć minimalne napięcie 600 V.
UWAGA: Długość kabla sygnałowego temperatury baterii wynosi 5 m.
  1. Otwórz przednie drzwi klasycznych szaf bateryjnych.
  2. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
  3. Zdemontuj prawą i lewą płytę ochronną wyłącznika.

    Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm

    Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

  4. Zainstaluj czujnik temperatury dostarczony wraz z zasilaczem UPS w górnej części klasycznej szafy bateryjnej.
    OSTRZEŻENIE
    Zagrożenie pożarem
    Umieść czujnik temperatury zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

    Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm

    Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

  5. Przeprowadź kable temperatury baterii przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej do zacisków bezpotencjałowych zasilacza UPS BAT_T–1 i BAT_T–2.
  6. Zdemontuj osłonę zacisku z lewej strony wyłącznika baterii.
  7. Zdemontuj osłonę z wyłącznika baterii i podłącz kable sygnałowe do wyłącznika.
    UWAGA: Kable sygnałowe i kable bezpiecznikowe przełącznika AUX mają kategorię SELV i muszą być podwójnie odizolowane od kabli DC.
  8. Poprowadź przewody sygnałowe od tyłu wyłącznika baterii, wyprowadź je przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej i podłącz kable sygnałowe:

    Widok wyłącznika baterii z tyłu

    1. Podłącz kable sygnałowe przełącznika AUX z klasycznej szafy bateryjnej do gniazd J5–1 i J5–2 w zasilaczu UPS.
    2. Podłącz kable sygnałowe cewki wyzwalającej niskiego napięcia z wyłącznika baterii do gniazd J6–1 i J6–4 w zasilaczu UPS.
    3. Przymocuj kable sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
  9. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika na wyłączniku baterii.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.