Anbefalede kabelstørrelser
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al kabelføring skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
-
Installationsmetode C
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
Kabelstørrelse for kabler mellem UPS og batteriafbryder
Batteriafbryderbokse | Tilslutning | Easy UPS 3M | Easy UPS 3L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 500 kVA | 600 kVA | ||
1xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC- (mm²) | 50 | 70 | – | – | – | – | – | – |
PE (mm²) | 25 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
2xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | – | – | – |
PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | – | – | – | |
1xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC- (mm²) | – | – | 2x70 | 2x70 | 2x95 | 2x120 | – | – |
PE (mm²) | – | – | 70 | 70 | 95 | 120 | – | – | |
2xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC- (mm²) | – | – | – | 150 | 150 | 150 | 2x120 | 2x120 |
PE (mm²) | – | – | – | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | |
3xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC- (mm²) | – | – | – | – | – | – | 2x120 | 2x120 |
PE (mm²) | – | – | – | – | – | – | 120 | 120 |
Kabelstørrelse pr. streng for kabler mellem batteriafbryder og batteribank
Easy UPS 3M | Easy UPS 3L* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal batteristrenge | Tilslutning | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
1 batteristreng | Batt+, N, Batt- (mm²) | 50 | 70 | 2x70 | 2x70 | 2x95 | 2x120 | 2x120 | 2x120 |
PE (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 | |
2 batteristrenge | Batt+, N, Batt- (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | |
3 batteristrenge | Batt+, N, Batt- (mm²) | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | |
4 batteristrenge | Batt+, N, Batt- (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |