990-5996B-024

Bitola recomendada dos cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364–5–52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

Dimensão dos cabos entre o nobreak e o disjuntor da bateria

Caixas de disjuntores de bateria Conexão Easy UPS 3M Easy UPS 3L
60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1xE3MBBB60K80H CC+, N, CC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
2xE3MBBB60K80H CC+, N, CC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
1xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²) 2x70 2x70 2x95 2x120
PE (mm²) 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²) 150 150 150 2x120 2x120
PE (mm²) 95 95 95 120 120
3xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²) 2x120 2x120
PE (mm²) 120 120

Dimensão dos cabos entre o disjuntor da bateria e o banco de baterias por string

    Easy UPS 3M Easy UPS 3L*
Nº de strings de bateria: Conexão 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1 string de bateria Bat+, N, Bat- (mm²) 50 70 2x70 2x70 2x95 2x120 2x120 2x120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
2 strings de bateria Bat+, N, Bat- (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70 70 70
3 strings de bateria Bat+, N, Bat- (mm²) 16 16 50 50 50 70 70 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35 35 35
4 strings de bateria Bat+, N, Bat- (mm²) 16 16 35 35 35 50 50 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25 25 25
QR code for this page

Isto foi útil?