990-6139E-006

Peso y dimensiones del SAI con embalaje

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
120 kVA 400 V/60 kVA 208 V 223 1500 625 975
160 kVA 400 V/80 kVA 208 V 257 1500 625 975
200 kVA 400 V/100 kVA 208 V 338 1500 725 975
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.