990-6139E-006

Especificaciones para sistemas de 400 V

Especificaciones de entrada

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Rango de tensión de entrada (V) 342-477 a carga completa*
Rango de frecuencia (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A) 192 182 176 256 243 234 320 304 293
Corriente de entrada máxima (A) 218 207 200 262 262 262 336 336 336
Límite de corriente de entrada (A) 309 412 515
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <3 % para cargas lineales
Factor de potencia de entrada > 0,99
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=10 kA
Protección Fusible
Rampa de corriente de entrada 7 s

Especificaciones de derivación

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % por 60 minutos
130 % por 10 minutos
130–150 % por 1 minuto
Tensión de derivación mínima (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Tensión de derivación máxima (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frecuencia (Hz) 50 o 60

Rango de frecuencias (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. El valor predeterminado es ±10 (seleccionable por el usuario).
Corriente de derivación nominal (A) 184 175 169 246 233 225 307 292 281
Clasificación máxima de cortocircuito Icw = 10 kA

Especificaciones de salida

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga* 110 % por 60 minutos
125 % por 10 minutos
150 % por 1 minuto
Regulación de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 1,0
Corriente de salida nominal (A) 182 173 167 243 231 223 304 289 278
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <2 % a 100 % de carga lineal equilibrada
<5 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 o 60
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) Programable: de 0,5 a 2,0. La configuración predeterminada es 0,5
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) VFI-SS–111
Factor de potencia de carga De 0,5 adelantado a 0,5 atrasado sin reducción
Corriente de cortocircuito de salida 370 A/200 ms 470 A/200 ms 620 A/200 ms

Especificaciones de batería

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida 1-20 % 1-22,5 % 1-24 %
Máxima potencia de carga (W) 24000 36000 48000
Tensión nominal de la batería (VDC) (2x16 - 2x25 bloques*) De ± 192 a ± 300
 Tensión de flotación nominal (VDC) (2x16 - 2x25 bloques*) De ± 215,5 a ± 337,5
Tensión de fin de descarga (2x16 - 2x25 bloques) (VDC) De ± 153,6 a ± 240
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) (36-50 bloques) 294-211 392-281 490-351
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) (36-50 bloques) 369-265 493-353 616-441
Compensación de temperatura (por celda)* Programable a partir de 0-7 mV. El valor por defecto es de 0 mV
Corriente de rizado <5 % C10

Protección aguas arriba recomendada

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de 4 polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
  120 kVA 160 kVA 200 kVA
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400
Valor de Io 250 250 360 320 400 400
Configuración de Ir 0,97 0,95 0,9 0,98 1 0,98
Valor de Isd 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Dimensiones de cable recomendadas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima permitida es de 150 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: Las dimensiones de cable de batería que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cable de batería y de PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cable de batería coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión de cable máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si la previsión de corrientes armónicas es inexistente o inferior, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser inferior al conductor de fase.

120 kVA

Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2)
Entrada 95 120 50
Derivación 95 120 50
Salida 95 120 50
Batería 2 x 70 2 x 70 70

160 kVA

Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2)
Entrada 120 120 70
Derivación 120 120 70
Salida 120 120 70
Batería 2 x 95 2 x 95 95

200 kVA

Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2)
Entrada 150 150 95
Derivación 150 150 95
Salida 150 150 95
Batería 2 x 120 2 x 120 120

Disipación del calor

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Modo normal 6000 20473 8000 27297 10000 34121
Modo de batería 6000 20473 8000 27297 10000 34121
Modo ECO 1020 3480 1600 5459 2000 6824
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?