990-6139D-012

Poids et dimensions de l'ASI avec emballage

ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
120 kVA 400 V/60 kVA 208 V 223 1 500 625 975
160 kVA 400 V/80 kVA 208 V 257 1 500 625 975
200 kVA 400 V/100 kVA 208 V 338 1 500 725 975
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.