990-6139E-025

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura Od 0°C do 40°C
Zalecane optymalne temperatury baterii: od 20°C do 25°C
-15°C do 40°C dla systemów z bateriami
-25°C do 55°C dla systemów bez baterii
Wilgotność względna 0–95% bez kondensacji
Wysokość
Zgodny z normą IEC 62040–3
Współczynnik obniżania mocy:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
≤ 15 000 m n.p.m. (lub w środowisku o podobnym ciśnieniu atmosferycznym)
Słyszalny hałas <70 dBA przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia 30°C*  
Klasa ochrony IP20 (filtr zapylenia w standardzie)
Kolor RAL 9003
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.