990-6139E-019

환경

  작동 보관
온도 0°C ~ 40°C
배터리 권장 최적 온도: 20°C ~ 25°C
배터리 포함 시스템의 경우 -15°C~40°C
배터리 미포함 시스템의 경우 -25°C~55°C
상대 습도 0~95% 비응결
고도
고도
전력 경감 계수:
0~1500 m: 1.000
1500~2000m: 0.975
해발 < 15000m(또는 동일한 기압 조건의 환경)
소음 100% 부하에서 < 70dBA, 실내 온도 30°C*  
보호 등급 IP20(표준 먼지 필터)
색상 RAL 9003
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.