990-6139E-017

Caratteristiche ambientali

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C
Temperatura ottimale consigliata per le batterie: da 20 °C a 25 °C
Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie
Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie
Umidità relativa 0–95% senza condensa
Altitudine
In conformità con IEC 62040–3
Fattore di declassamento potenza:
0-1500 m: 1000
1500-2000 m: 0,975
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente)
Rumore udibile < 70 dBA a pieno carico e a una temperatura ambiente di 30 °C*  
Classe di protezione IP20 (filtro antipolvere standard)
Colore RAL 9003
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.