990-6139E-025

Specyfikacja systemów 400 V

Dane techniczne wejścia

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Połączenia* L1, L2, L3, N, PE
Zakres napięcia wejściowego (V) 342-477 przy pełnym obciążeniu*
Zakres częstotliwości (Hz) 40–70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 192 182 176 256 243 234 320 304 293
Maksymalny prąd wejściowy (A) 218 207 200 262 262 262 336 336 336
Limit prądu wejściowego (A) 309 412 515
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <3% dla obciążeń liniowych
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icc=10 kA
Ochrona Bezpiecznik
Czas narastania 7 sekund

Dane techniczne obejścia

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa 110% przez 60 minut
130% przez 10 minut
130%–150% przez 1 minutę
Minimalne napięcie obejścia (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Maksymalne napięcie obejścia (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60

Zakres częstotliwości (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Domyślnie wynosi ± 10 (do wyboru przez użytkownika).
Znamionowy prąd obejścia (A) 184 175 169 246 233 225 307 292 281
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icw=10 kA

Dane techniczne wyjścia

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Połączenia* L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa* 110% przez 60 minut
125% przez 10 minut
150% przez 1 minutę
Regulacja napięcia wyjściowego ± 1%
Reakcja na obciążenie dynamiczne 20 milisekund
Współczynnik mocy wyjściowej 1,0
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 182 173 167 243 231 223 304 289 278
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <2% przy symetrycznym obciążeniu liniowym 100%
<5% przy obciążeniu nieliniowym 100%
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 lub 60
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne: od 0,5 do 2,0. Domyślna wartość to 0,5
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Współczynnik mocy obciążenia od 0,5 pojemnościowego do 0,5 indukcyjnego bez pogorszenia parametrów urządzenia
Maksymalny wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu 370 A/200 ms 470 A/200 ms 620 A/200 ms

Dane techniczne baterii

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
Moc ładowarki obciążenia w % 1-20% 1-22,5% 1-24%
Maksymalna moc ładowarki (W) 24000 36000 48000
Napięcie znamionowe baterii (2x16 - 2x25 bloków*) (VDC) ± 192 do ± 300
Napięcie znamionowe ładowania konserwacyjnego (2x16 - 2x25 bloków*) (VDC) ± 215,5 do ± 337,5
Końcowe napięcie rozładowania (2x16 - 2x25 bloków) (VDC) ± 153,6 do ± 240
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu znamionowym baterii (36-50 bloków) (A) 294-211 392-281 490-351
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu minimalnym baterii (36-50 bloków) (A) 369-265 493-353 616-441
Kompensacja temperatury (na komórkę)* Programowalna od 0-7 mV. Domyślna wartość to 0 mV
Prąd tętniący < 5% C10

Zalecana ochrona od strony sieci

UWAGA: W przypadku indywidualnych restrykcji wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
  120 kVA 160 kVA 200 kVA
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400
Ustawienie Io 250 250 360 320 400 400
Ustawienie Ir 0,97 0,95 0,9 0,98 1 0,98
Ustawienie Isd 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 150 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-5-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli do baterii są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji urządzenia bateryjnego dotyczących przekrojów kabli do baterii PE i innych kabli oraz upewnić się, że przekroje kabli do baterii zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Rekomendowane przekroje kabli i maksymalne dozwolone przekroje kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Przewód neutralny ma przekrój wystarczający do obsługi 1,73 razy większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

120 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 95 120 50
Obejście 95 120 50
Wyjście 95 120 50
Bateria 2x70 2x70 70

160 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 120 120 70
Obejście 120 120 70
Wyjście 120 120 70
Bateria 2x95 2x95 95

200 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 150 150 95
Obejście 150 150 95
Wyjście 150 150 95
Bateria 2x120 2x120 120

Rozpraszanie ciepła

  120 kVA 160 kVA 200 kVA
  W BTU/godz. W BTU/godz. W BTU/godz.
Tryb normalny 6000 20473 8000 27297 10000 34121
Tryb baterii 6000 20473 8000 27297 10000 34121
Tryb EKO 1020 3480 1600 5459 2000 6824
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.