990-91274D-024

Conectar os fios de sinal a um Easy UPS 3M

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia para garantir isolamento suficiente.
NOTA: Use cabos de sinal com isolamento duplo. Os cabos de sinal devem ter uma classificação mínima de 600 V.
NOTA: O comprimento do cabo de sinal de temperatura da bateria é de 5 m.
  1. Abra a porta dianteira do(s) gabinete(s) de baterias clássicas.
  2. Bloqueie/desenergize o disjuntor da bateria.
  3. Remova as placas esquerda e direita de proteção do disjuntor.

    Gabinete de baterias clássicas de 700 mm de largura

    Gabinete de baterias clássicas de 1000 mm de largura

  4. Instale o sensor de temperatura fornecido com o nobreak na parte superior do gabinete de baterias clássicas.
    ATENÇÃO
    Risco de incêndio
    Coloque o sensor de temperatura conforme descrito para garantir medições corretas da temperatura.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

    Gabinete de baterias clássicas de 700 mm de largura

    Gabinete de baterias clássicas de 1000 mm de largura

  5. Passe os cabos de temperatura da bateria pela parte inferior do gabinete de baterias clássicas para os terminais de contato seco BAT_T–1 e BAT_T–2.
  6. Remova a tampa do terminal do lado esquerdo do disjuntor da bateria.
  7. Remova a tampa do disjuntor da bateria e conecte os cabos de sinal ao disjuntor.
    NOTA: Os cabos de sinal do comutador AUX e os cabos do fusível têm Tensão de segurança muito baixa (SELV) e devem ser isolados duas vezes dos cabos CC.
  8. Passe os cabos de sinal por trás do disjuntor da bateria e pela parte inferior do gabinete de baterias clássicas e conecte os cabos de sinal:

    Vista traseira do disjuntor da bateria

    1. Conecte os cabos de sinal do comutador AUX do gabinete de baterias clássicas ao J5–1 e J5–2 no nobreak.
    2. Conecte os cabos de sinal de bobina de abertura de subtensão do disjuntor da bateria ao J6–1 e J6–4 no nobreak.
    3. Prenda os cabos de sinal com abraçadeiras para cabos (fornecidas) ao passador.
  9. Reinstale a tampa no disjuntor da bateria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?