Styki wejściowe i przekaźniki wyjściowe
| NOTYFIKACJA |
|---|
|
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Napęd styków wyłącznika akumulatora
J6–1 i J6–2 może zapewnić maksymalnie napięcie
+24 VDC 400 mA do cewki wyzwalającej niskiego napięcia
lub cewki wyzwalacza zwarciowego. Przekroczenie tej wartości
może spowodować uszkodzenie zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
| Zacisk | Funkcja | |
|---|---|---|
| BAT_T–1 | Styk wejściowy do czujnika temperatury baterii | |
| BAT_T–2 | Powierzchnia sygnału | |
| J5–1 | Styk pomocniczy do wyłącznika baterii | |
| J5–2 | Powierzchnia sygnału | |
| J6–1 | Normalnie zamknięty styk wyjściowy do wyzwalacza wyłącznika baterii | |
| J6–2 | Normalnie otwarty styk wyjściowy do wyzwalacza wyłącznika baterii | |
| J6–4 | Powierzchnia sygnału | |
| J7–1 | Złącze 1 przekaźnika wyjścia 1 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC)) | |
| J7–2 | Złącze 1 przekaźnika wyjścia 2 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC)) | |
| J7–3 | Złącze 2 przekaźnika wyjścia 1 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC)) | |
| J7–4 | Złącze 2 przekaźnika wyjścia 2 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC)) | |
| J8–1 | Styk pomocniczy do zewnętrznego wyłącznika obejścia serwisowego | |
| J8–2 | Powierzchnia sygnału | |
| J9–1 | Normalnie otwarty styk EPO | |
| J9–2 | Powierzchnia sygnału | |
| J9–3 | Normalnie otwarty styk EPO | |
| J9–4 | Powierzchnia sygnału |
Konfigurowalne styki wejściowe
Cztery konfigurowalne styki wejściowe można skonfigurować z poziomu wyświetlacza, korzystając z następujących funkcji:
Konfigurowalne przekaźniki wyjściowe
Cztery konfigurowalne styki wyjściowe można skonfigurować z poziomu wyświetlacza, korzystając z następujących funkcji: