990-5992F-012

Contacts d'entrée et relais de sortie

AVIS
risques de dommages à l'équipement
La commande de contact de disjoncteur batterie J6–1 et J6–2 peut transmettre un maximum de +24 VDC, 400 mA à la bobine de déclenchement à manque ou bobine de déclenchement à déclencheur à émission. Si cette valeur est dépassée, l'ASI peut être endommagée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Terminal Fonction  
BAT_T–1 Contact d'entrée pour sonde de température de batterie  
BAT_T–2 Masse du signal  
J5–1 Contact auxiliaire pour le disjoncteur de batterie
J5–2 Masse du signal
J6–1 Contact de sortie normalement fermé pour le disjoncteur batterie
J6–2 Contact de sortie normalement ouvert pour le déclenchement du disjoncteur de batterie
J6–4 Masse du signal
J7–1 Backfeed 1 relais de sortie broche 1 (normalement fermé (NC) par défaut)
J7–2 Backfeed 1 relais de sortie broche 2 (normalement fermé (NC) par défaut)
J7–3 Backfeed 2 relais de sortie broche 1 (normalement fermé (NC) par défaut)
J7–4 Backfeed 2 relais de sortie broche 2 (normalement fermé (NC) par défaut)
J8–1 Contact auxiliaire pour disjoncteur du bypass de maintenance externe
J8–2 Masse du signal
J9–1 Contact avec le circuit de mise hors tension d'urgence normalement ouvert

AUCUNE configuration

Configuration NF

J9–2 Masse du signal
J9–3 Contact avec le circuit de mise hors tension d'urgence normalement fermé
J9–4 Masse du signal

Contacts d'entrée configurables

Les quatre contacts d'entrée configurables peuvent être configurés à partir de l'écran avec les fonctions suivantes :

  • Désactiver

  • Onduleur ACTIVÉ

  • Onduleur DÉSACTIVÉ

  • Alarme de batterie

  • Activation du groupe électrogène

  • Alarme perso. 3

  • Alarme perso. 4

  • Désactiver ECO

Relais de sortie configurables

Les quatre contacts de sortie configurables peuvent être configurés à partir de l'écran avec les fonctions suivantes :

  • Désactiver

  • Alarme standard

  • Mode normal

  • Mode batterie

  • Mode bypass statique

  • Surcharge en sortie

  • Ventilateur HS

  • Alarme de batterie

  • Batterie déconnectée

  • Faible tension batt.

  • Entrée hors tolérance

  • Bypass hors tolérances

  • EPO activé

  • Mode de maintenance

  • Perte parallèle

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.