990-91378D-007

Προδιαγραφές

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ TOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τις λεπτομερείς προδιαγραφές του συστήματος UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Προδιαγραφές ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το UPS Galaxy VS, το UPS Galaxy VL, το UPS Galaxy VXL, το Easy UPS 3-Phase Modular ή το Easy UPS 3M Advanced.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας

C63S3TM600D

Τύπος μπαταρίας VRLA, μολύβδου-οξέος, ιόντων λιθίου
Μέγιστο επίπεδο βραχυκυκλώματος μπαταρίας (kA) 35
Ελάχιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος έως τον ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος ηλεκτρονόμου (Α) 1600

Ρυθμίσεις απόζευξης

Κατάταξη UPS Μέγ. εφεδρικός χρόνος μπαταρίας (λεπτά) Μπλοκ μπαταριών Συστοιχίες μπαταριών συνολικά Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας 1
Συστοιχίες μπαταριών Ρυθμίσεις Ir/Im
50 kW Οποιοσδήποτε 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW Οποιοσδήποτε 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Οποιοσδήποτε 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Οποιοσδήποτε 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800
Κατάταξη UPS Ελάχιστη διαμόρφωση Μέγιστη διαμόρφωση Μπλοκ μπαταριών
Ελάχιστος αριθμός κουτιών ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας Μέγ. εφεδρικός χρόνος μπαταρίας (λεπτά) Ρύθμιση ασφαλειοδιακόπτη Μέγιστο αριθμός κουτιών ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας Μέγ. εφεδρικός χρόνος μπαταρίας (λεπτά) Ρύθμιση ασφαλειοδιακόπτη
500 kW 3xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 480 8xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 420 40-48
600 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 420 40-48
625 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 420 40-48
750 kW 4xGVBBK630EL <60 540 8xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 420 40-48
875 kW 4xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 420 40-48
1000 kW 7xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 420 8xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 420 40-48
1125 kW 8xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 420 8xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 420 40-48
1250 kW 8xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 420 8xGVBBK630EL Οποιοσδήποτε 420 40-48

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου είναι 120 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων.

Προδιαγραφές ροπής

Μέγεθος κοχλία Ροπή
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0 °C έως 40 °C -25 °C έως 55 °C
Σχετική υγρασία 0-95% μη συμπυκνούμενη 0-95% μη συμπυκνούμενη
Χρώμα

RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%

Κατηγορία προστασίας IP20

Βάρη και διαστάσεις αποστολής κιτ ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm* Πλάτος mm Βάθος mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Βάρη και διαστάσεις κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Συμμόρφωση

Ασφάλεια IEC 62040-1:2017, Έκδοση 2.0, Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφαλείας
IEC 62040-1: 2008-6, 1η έκδοση, Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας για UPS
IEC 62040-1:2013-01, 1η έκδοση, τροποποίηση 1
Επισημάνσεις CE, RCM, EAC, WEEE
Μεταφορά IEC TR 60721-4-2, 2M2
Αντισεισμικές προδιαγραφές ICC-ES AC156, Επίπεδο 1
Βαθμός ρύπανσης 2
Κατηγορία υπέρτασης III
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.