990-91378D-018

仕様

注記
機器損傷の危険性
UPSシステムの仕様の詳細については、UPS設置マニュアルを参照してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

バッテリーブレーカー仕様

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
本製品はGalaxy VS UPS、Galaxy VL UPS、Galaxy VXL UPS、Easy UPS 3-Phase Modular、またはEasy UPS 3M Advancedとともに使用する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
バッテリーブレーカー

C63S3TM600D

バッテリータイプ VRLA、鉛、リチウムイオン
最大バッテリー短絡遮断容量(kA) 35
サーキットブレーカーをトリップする最小短絡遮断容量(A) 1600

トリップ設定

UPS定格 最大バッテリーバックアップ時間(分) バッテリーブロック バッテリーストリング合計数 バッテリーブレーカー1
バッテリーストリング Ir/Im設定
50 kW 任意 40~48 4 1~4 420/1500
100 kW 任意 40~48 4 1~4 420/1500
150 kW 任意 40~48 4 1~4 420/1500
200 kW 任意 40~48 4 1~4 480/1500
250 kW <30 40~48 4 1~4 600/1500
300 kW <30 44~48 4 1~4 600/1800
UPS定格 最小構成 最大構成 バッテリーブロック
バッテリーブレーカーボックスの最小数 最大バッテリーバックアップ時間(分) ブレーカー設定 バッテリーブレーカーボックスの最大数 最大バッテリーバックアップ時間(分) ブレーカー設定
500 kW 3xGVBBK630EL 任意 480 8xGVBBK630EL 任意 420 40~48
600 kW 3xGVBBK630EL 30未満 600 8xGVBBK630EL 任意 420 40~48
625 kW 3xGVBBK630EL 30未満 600 8xGVBBK630EL 任意 420 40~48
750 kW 4xGVBBK630EL 60未満 540 8xGVBBK630EL 任意 420 40~48
875 kW 4xGVBBK630EL 30未満 600 8xGVBBK630EL 任意 420 40~48
1000 kW 7xGVBBK630EL 任意 420 8xGVBBK630EL 任意 420 40~48
1125 kW 8xGVBBK630EL 任意 420 8xGVBBK630EL 任意 420 40~48
1250 kW 8xGVBBK630EL 任意 420 8xGVBBK630EL 任意 420 40~48

推奨ケーブルサイズ

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは120 mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

推奨ケーブルサイズについては、UPS設置マニュアルを参照してください。

トルク仕様

ボルトサイズ トルク
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

環境

  運転時 保管時
温度 0 °C~40 °C -25 °C~55 °C
相対湿度 0~95%、結露なきこと 0~95%、結露なきこと
塗装色

RAL 9003、光沢度85%

保護クラス IP20

バッテリーブレーカーキットの出荷時の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm
GVBBK630EL 15 560 500 800

バッテリーブレーカーキットの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVBBK630EL 12 520 290 240

適合規格

安全性 IEC 62040-1:2017, Edition 2.0, Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1:Safety requirements(第2版:無停電電源装置(UPS)第1部:安全要求事項)
IEC 62040-1: 2008-6, 1st edition, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS(初版:無停電電源装置(UPS)第1部:UPSの一般要求事項および安全要求事項)
IEC 62040-1:2013-01, 1st edition amendment 1(初版の改定1)
マーキング CE、RCM、EAC、WEEE
輸送 IEC TR 60721-4-2、2M2
耐震 ICC-ES AC156、レベル1
汚染度 2
過電圧カテゴリ III
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.