990-91378D-017

Specifiche

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Specifiche interruttore delle batterie

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Questo prodotto deve essere utilizzato solo con UPS Galaxy VS, UPS Galaxy VL, UPS Galaxy VXL, Easy UPS 3-Phase Modular oppure Easy UPS 3M Advanced.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Interruttore delle batterie

C63S3TM600D

Tipo di batteria VRLA, piombo-acido, ioni di litio
Livello massimo di cortocircuito della batteria (kA) 35
Corrente di cortocircuito minima per far scattare il sezionatore (A) 1600

Impostazioni di scatto

Valori nominali dell'UPS Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1
Stringhe di batterie Impostazioni Ir/Im
50 kW Non specificato 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW Non specificato 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Non specificato 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Non specificato 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW < 30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW < 30 44-48 4 1-4 600/1800
Valori nominali dell'UPS Configurazione minima Configurazione massima Blocchi di batterie
Numero minimo di scatole interruttori delle batterie Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Impostazione interruttore Numero massimo di scatole interruttori delle batterie Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Impostazione interruttore
500 kW 3xGVBBK630EL Non specificato 480 8xGVBBK630EL Non specificato 420 40-48
600 kW 3xGVBBK630EL < 30 600 8xGVBBK630EL Non specificato 420 40-48
625 kW 3xGVBBK630EL < 30 600 8xGVBBK630EL Non specificato 420 40-48
750 kW 4xGVBBK630EL < 60 540 8xGVBBK630EL Non specificato 420 40-48
875 kW 4xGVBBK630EL < 30 600 8xGVBBK630EL Non specificato 420 40-48
1000 kW 7xGVBBK630EL Non specificato 420 8xGVBBK630EL Non specificato 420 40-48
1125 kW 8xGVBBK630EL Non specificato 420 8xGVBBK630EL Non specificato 420 40-48
1250 kW 8xGVBBK630EL Non specificato 420 8xGVBBK630EL Non specificato 420 40-48

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 120 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi consigliate.

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 0-95% senza condensa 0-95% senza condensa
Colore

RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Classe di protezione IP20

Pesi e dimensioni con imballaggio del kit interruttore delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBK630EL 15 560 500 800

Pesi e dimensioni del kit interruttore delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBK630EL 12 520 290 240

Conformità

Sicurezza IEC 62040-1:2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) – Part 1: Requisiti di sicurezza
IEC 62040-1: 2008-6, prima edizione, Sistemi statici di continuità (UPS) – Parte 1: Requisiti generali e di sicurezza per UPS
IEC 62040-1:2013-01, prima edizione emendamento 1
Marchi CE, RCM, EAC, WEEE
Trasporto IEC TR 60721-4-2, 2M2
Standard sismici ICC-ES AC156, livello 1
Livello di inquinamento 2
Categoria di sovratensione III
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.